Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB 24 VDC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet, k ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, kosketinryhmä ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB 24–240 V AC/DC,levey ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB 24 V AC/DC, leveys:9 ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO (t=1 skiinteä), UB = 24 V DC, leveys
22,5 mm, jousiliittim ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB =24–240 V AC/DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, kosk ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t = 1kiinteä), UB = 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittim ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t = 0,5kiinteä), UB = 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliitt ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentä ilmanoikosulunvalvontaa, lähdöt: 4 NO, UB 24 V DC, leveys: 22,5 mm,ruu ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentä ilmanoikosulunvalvontaa, lähdöt: 4 NO, UB = 24–240 V AC/DC, leveys: 45 ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2–kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 230–240 V AC,levey ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 110–120 V AC,levey ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 90m ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 45 mm, integroidut ruuviliittimet, ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 5 NO, UB 24 V DC, leveys: 45 mm,int ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
Tilauksesta
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous