Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 230 V AC, leveys: 45 mm, ruuviliitt ...
Tilauksesta
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 110 V AC, leveys: 45 mm, integroidu ...
Tilauksesta
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 230 V AC, leveys: 45 mm, integr ...
Tilauksesta
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 24 V DC, leveys: 45 mm, ruuvili ...
Tilauksesta
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB = 24 V AC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, ...
Tilauksesta
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliitti ...
Tilauksesta
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 24 V AC, leveys: 45 mm, integroidut ...
Tilauksesta
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 2 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ...
Tilauksesta
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO per painike, Lähdöt: 2 NO, UB24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittim ...
Tilauksesta
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 24 V DC, leveys: 45 mm, integro ...
Tilauksesta
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 115 V AC, leveys: 45 mm, integroidu ...
Tilauksesta
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, ...
Tilauksesta
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, jousiliitti ...
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous