Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"Z9000067","name":"PPHD060G","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
PPHD060G
Numer produktu: Z9000067
please maintain
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Technische Daten
Dane dotyczące środowiska
Umgebungstemperatur | -30 - 160 °C |
Dane mechaniczne
Nettogewicht | 160 g |
Bruttogewicht | 167 g |
Abmessung b | 26.5 mm |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Abmessung t | 1.5 mm |
Abmessung h | 27.6 mm |
Środowisko
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Dane handlowe
Volumen | 0 dm3 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
GTIN | 4046548110234 |