Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8177027","name":"PMCtendo SZ.75/2/1/2/7/F/H/45/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Vastaava kuva
PMCtendo SZ.75/2/1/2/7/F/H/45/00
Tuotenumero: 8177027
GTIN: 4046548080315
Mo = 39.4 Nm Io = 32.8 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 47.6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake and increased
inertia separate ventilation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contac...
Lisää
Poistuva tuote
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Mo = 39.4 Nm Io = 32.8 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 47.6 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake and increased inertia separate ventilation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27022602 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000034 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548080315 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015220 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |