Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"Z9000016","name":"GW Connector for Modular Gateways","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SM"]}

Vastaava kuva
GW Connector for Modular Gateways
Tuotenumero: Z9000016
Siltaus PiBridgea varten yksittäisten Revolution Pi
-moduulien liittämiseksi toisiinsa. Sopii kaikkiin Revolution Pi -perus-ja
-laajennusmoduuleihin.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 15 mm |
Leveysmitta | 26 mm |
Syvyysmitta | 16 mm |
Nettopaino | 3 g |
Bruttopaino | 3 g |
Ympäristö
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242290 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548095784 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 84735020 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |