Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570212","name":"PSEN me3 / 2AR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
Vastaava kuva
PSEN me3 / 2AR
Tuotenumero: 570212
Mekaaninen turvarele, säteistoimilaitteella, koskettimet: 1 NO, 1 NC.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cCSAus TÜV EAC |
Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
Maks.virta AC1 turv.tark. | 10 A |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 240 V |
Maks.virta AC15 turv.tark | 3 A |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -30 - 80 °C |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | kiinteä |
Mitta korkeus | 90 mm |
Leveysmitta | 52 mm |
Syvyysmitta | 33 mm |
Nettopaino | 175 g |
Bruttopaino | 238 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
6A
6C |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
ETU |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero |
7439-92-1
96-45-7 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548002768 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x20, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PDP67 F 8DI ION
773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kaapelikela, TPU/TPE-U, keltainen RAL1003, 8x0,25, kaapeliketjuunsopiva, johtimet: valkoinen, ruskea, vihreä, keltainen, harmaa,vaaleanpunainen, sininen, punainen,
kaapelin pituus: 200m