Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm ...
Tilauksesta
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm ...
Tilauksesta
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, sarjakytkentä ...
Tilauksesta
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o,
pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =
1 kappale koodatulla M12-toimilaitteel ...
Tilauksesta
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, suorakaiteenmuotoinen, LED, IP6K9K, kytkentäetäisyys 10 mm, 5 m kaape ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP67, kytkentäetäisyys ...
Tilauksesta
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja pyöreällätoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-urosliitin ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o,
suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm,käytetään PSEN ...
Tilauksesta
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja pyöreällätoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-urosliitin ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o,
suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm,käytetään PSEN ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o,
suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, VP=
1 kappale ...
Tilauksesta
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm,
käytetään PSEN ix1:n kan ...
Tilauksesta
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja kulmikkaallatoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-uroslii ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o,
pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, käytetään PSEN ix1:n kanssa,
VP =1 kappale ...
Tilauksesta
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =1 kappale toimilaitte ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o,
pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, käytetään PSEN ix1:n kanssa,
VP =1 kappale ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, M8 urosliitin,
pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =1 kappale koodatullam12- ...
Tilauksesta
Magneettinen turvakytkin 2 n/o,
suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, VP=
1 kappale toim ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o,
pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =
1 kappale koodatulla M12-toimilaitteel ...
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous