Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
-
Anturit (1164)
- Lähestymiskytkin (27)
- Turvarajakytkimet (374)
- Turva-anturi lukituksella (263)
-
Turvavaloverho (442)
-
PSENopt - turvavaloverho (325)
- Turvavalopuomit (3)
- Tyypin 2 turvavaloverho, vartalon suojaus (8)
- Tyypin 2 turvavaloverho, käsien suojaus (14)
- Tyypin 4 turvavaloverho, vartalon suojaus (18)
- Tyypin 4 turvavaloverho, sormien suojaus (51)
- Tyypin 4 turvavaloverho, käsien suojaus (67)
- Tyypin 2 Advanced-turvavaloverho, käsien suojaus (11)
- Tyypin 4 Advanced-turvavaloverho, käsien suojaus (11)
- Tyypin 4 Advanced-turvavaloverho, sormien suojaus (11)
- Kapea tyypin 2 turvavaloverho, käsien suojaus (8)
- Kapea tyypin 4 turvavaloverho, sormien suojaus (21)
- Kapea tyypin 4 turvavaloverho, käsien suojaus (8)
- Lisävarusteet PSENopt (94)
-
PSENopt II - turvavaloverho (111)
- Tyypin 3 turvavaloverho, käsien suojaus (12)
- Tyypin 3 turvavaloverho, sormien suojaus (12)
- Tyypin 4 turvavaloverho, sormien suojaus (12)
- Tyypin 4 turvavaloverho, käsien suojaus (12)
- Tyypin 3 turvavaloverho, vartalon suojaus (12)
- Tyypin 4 turvavaloverho, vartalon suojaus (12)
- Lisävarusteet PSENopt II (39)
- Koulutusjärjestelmät (2)
- Valoanturi (4)
-
PSENopt - turvavaloverho (325)
- Turvakamerajärjestelmät (21)
- Turvalliset tutkajärjestelmät (18)
- Turvalaserskanneri (19)
-
Ohjauslaitteet (632)
- Modulaarinen turvarele (17)
- Toiminnallisen turvallisuuden valvontareleet (482)
- Sähköturvallisuuden valvontareleet (129)
- Kaapelointien valvontalaitteet (2)
- Ohjelmisto (2)
- Pienohjaimet PNOZmulti (274)
- Ohjaimet (327)
- Robotiikka (14)
- Käytöt (619)
- Verkot (28)
-
Käyttö ja valvonta (252)
- Ohjaus- ja merkinantolaitteet (233)
- Käyttöpäätteet (19)
- Ohjelmistot (13)
- Kytkentätekniikka (324)
Suodata
Hyväksyntä
Reaktioaika (ms)
Syöttöjännitteen U1 tyyppi
- DC (3)
Syöttöjännite (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
Ympäristön lämpötila
Kantavuus varoitusalue (m)
Kantavuus suoja-alue (m)
Avautumiskulma vertikaalinen
- 30°/15° (1)
Avautumiskulma horisontaalinen
- 110°/50° (1)
Muting integroitu
- Anturia kohti (3)
Likaantumisaste ilmaväli
Suurin johtimen pituus
Kantotaajuus
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä
OSSD-lähtöjen lukumäärä
Number of zone configurations
- 32.0 (1)
P_ANZ_ZONE_SIMULTAN
- 2.0 (1)
Renkien lukumäärä
- 6.0 (2)
Syvyysmitta (mm)
Korkeus sangan kanssa (mm)
Mitta korkeus (mm)
Mitta b sangan kanssa (mm)
Leveysmitta (mm)
PSENradar
Kokoa oma PSENradar-tutka-anturi, jossa on enintään 6 anturia ohjausyksikköä kohti.
Lue lisää
6 tuotetta löytyi
Vertailutuotteiden enimmäismäärä saavutettu tai tuote on jo vertailulistassa
Sulje
Analysointiyksikkö PSEN rd1.1/1.2:lle, 2 tuloa, 4 lähtöä, SD-kortti,EtherCAT-liitäntä
FSoE-protokollalla
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
Tilauksesta
Tutka-anturi, 5 m kantama, PL d (kat. 3) EN ISO 13849 mukaan
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
Tilauksesta
Tutka-anturi, maks. 9 m kantama, PL d (kat. 3) EN ISO 13849 mukaan
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
Tilauksesta
Analysointiyksikkö PSEN rd1.1/1.2:lle, 2 tuloa, 4 lähtöä
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
Tilauksesta
Analysointiyksikkö PSEN rd1.1/1.2:lle, 2 tuloa, 4 lähtöä, PROFINET-
-liitäntä Profisafe-protokollalla
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous