text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
8 tuotetta löytyi
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl P3 ja 1 kpl P4.

Tilauksesta
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl P1 ja 1 kpl P2.

Tilauksesta
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5
374282
Ruuviliitinsarja, PU = 2 kpl P5.

Tilauksesta
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl P3 ja 1 kpl P4.

Tilauksesta
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
374292
Ruuviliitinsarja, PU = 2 kpl P5.

Tilauksesta
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl P1 ja 1 kpl P2.

Tilauksesta
H-MONTAGESOCKEL P-75
375002
Asennuskanta kiinnityskiskoon asennettavaksi DIN EN 50022 mukaan, sopiisovittimeksi laitteissarjoille P-75, N-35 ja S-68 ...

Tilauksesta
COVER P-93
774090
Suojus PKB-jarruun ja P-93-koteloon, suojaa luvattomaltamanipuloinnilta, 45 mm leveä, sisältö: 20 suojusta pakkausta koh ...

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus