38 tuotetta löytyi
PSSu E F 4DI-R
315200
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa, 2 testipulssilähtöä 0,25 A, rautatiekäyttöön ...

Tilauksesta
PSSu E F AI U-R
315265
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, - 10,24 – 10,23 V, kaksinapainen, differentiaal ...

Tilauksesta
PSSu E F 4DO 0.5-R
315210
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulku ...

Tilauksesta
PSSu E F ABS SSI-T
314275
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, laskuri, 1 tulo,absoluuttiarvoanturi SSI-kooderi, differentiaalisignaali RS422, re ...

Tilauksesta
PSSu E F INC-T
314280
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, laskuri, 2 toimintatilaa,konfiguroitavissa, 1 tulo, inkrementaalianturi, different ...

Tilauksesta
PSSu E AI SHT2
312262
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, virta-alue 0 - 0,2 A, 1-napainen, maadoitet ...

Tilauksesta
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 1tulo, 1 testipulssilähtö 0,25 A, 1 lähtö, 2 A, kaks ...

Tilauksesta
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulku ...

Tilauksesta
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulku ...

Tilauksesta
PSSu E F 2DO 2
312215
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, 2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusu ...

Tilauksesta
PSSu E F DI OZ 2
312220
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 1tulo, 1 testipulssilähtö 0,25 A, 1 lähtö, 2 A, kaks ...

Tilauksesta
PSSu E F 4DI
312200
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa, 2 testipulssilähtöä 0,25 A.

Tilauksesta
PSSu E F AI U
312265
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, - 10,24 – 10,23 V, kaksinapainen, differentiaal ...

Tilauksesta
PSSu E F BSW
312230
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttöPeripherie Supply 24 V DC 8 A, syöttö C-kisko, Peripherie ...

Tilauksesta
PSSu E F 2DOR 8
312225
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, relekoskettimet 8 A, sulkeutuva, potentiaa ...

Tilauksesta
PSSu E F AI I
312260
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, 0 – 25,59 mA, kaksinapainen, differentiaalitulo ...

Tilauksesta
PSSu E F AI I-T
314260
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, 0 – 25,59 mA, kaksinapainen, differentiaalitulo ...

Tilauksesta
PSSu E F AI U-T
314265
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, - 10,24 – 10,23 V, kaksinapainen, differentiaal ...

Tilauksesta
PSSu E F BSW-T
314230
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttöPeripherie Supply 24 V DC 8 A, syöttö C-kisko, Peripherie ...

Tilauksesta
PSSu E F 4DI-T
314200
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa, 2 testipulssilähtöä 0,25 A, korotetut ympäri ...

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus