Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773719","name":"PNOZ mc12p Powerlink","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Vastaava kuva
PNOZ mc12p Powerlink
Tuotenumero: 773719
Konfiguroitavat pienohjaukset, PNOZmulti Classic, kenttäväylämoduuli,Ethernet POWERLINK.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
Sis. jänn. lähde | ilman perusyksikköä |
UINT1:n jännitetyyppi | DC |
UINT:n toleranssi. Moduuli | -2 %/+2 % |
Kenttäväylän liitäntä
Kenttäväyläliitäntä | Ethernet POWERLINK V2 |
Kenttäväylän laitetyyppi | Controlled Node |
Säädettävät siirtonopeudet | 100 MBit/s |
Liitäntä kenttäväylä | RJ45 |
galv. erotus kenttäväylästä | kyllä |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-30 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | Kenttäväylä ja moduuli |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
Mitta korkeus | 94 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 114 mm |
Nettopaino | 115 g |
Bruttopaino | 125 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548071719 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242208 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001423 |
Volume | 0.427 |