Mitä vakavammin yritys suhtautuu Securityyn, sitä parempi kokonaissuojaus. Paraskaan palomuuri ei auta, jos työntekijät eivät noudata työpaikan Security-määräyksiä. Annamme siksi 7 sääntöä, joita tulisi noudattaa työpaikalla.
- USB-tikut voivat olla saastuneita:
Vältä USB-tikkujen ja SD-korttien käyttöä, koska ne ohittavat palomuurin ja sähköpostipalvelimen virussuodattimen. Älä käytä USB-tikkuja, joiden alkuperää et tunne! - Älä luovuta luottamuksellisia tietoja:
Älä luovuta luottamuksellisia tietoja sähköpostilla tai puhelimella. Muista, että salaamaton sähköposti on verrattavissa postikorttiin: kuka tahansa voi lukea sen, kun olet lähettänyt sen. - Siisti työpöytä. Siisti näyttö:
Lukitse tietokoneesi aina kun poistut työpisteestäsi. Jos olet poissa pidemmän aikaa, laita muistilaput ja muistikirjat lukkojen taakse. - Heikko salasana ei ole salasana:
keksi vahva salasana. Vahva salasana on vähintään 8 merkin pituinen ja sisältää isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita ja erikoismerkkejä. Salasanat, joissa on kumppanin nimi, lasten syntymäpäivät tai syntymäpaikat, ovat helposti murrettavia. - Julkiset Wifi Hotspotit ovat epäilyttäviä:
älä käytä julkisia WiFi Hotspotteja esim. lentokentällä tai rautatieasemilla. Ne voivat olla todellisia viruspesiä. - Kirjautunut, mutta ei aktiivinen käyttäjä houkuttelee haittaohjelmia:
jos olet poissa koneen ääreltä yli tunnin, kannattaa aina kirjautua ulos järjestelmästä. Valitse mieluummin "kirjaudu ulos" tai "sammuta” kuin ”lukitse". Mitä kauemmin käyttäjätili on kirjautuneena mutta valvomattomana, sitä enemmän vahinkoa haittaohjelma (Ransomware) voi aiheuttaa. - Kaikki laitteet tarvitsevat PIN-koodin tai salasanan:
Määritä laitteesi niin, että ne lukitaan automaattisti ja voidaan avata vain turvallisella salasanalla.
Lue lisää uudesta Industrial Security -alueestamme, miten voit parantaa Securityä yrityksessäsi.
Lisätietoa: