Suomi | suomi

CRSE - Certified Robot Safety Expert

Tilausnumero 1T000128 | Expert

Tavoiteasettelu

CRSE - Sertifioitu robottiturvallisuusasiantuntija tarjoaa asiantuntemusta turvallisten ohjausjärjestelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta robottisovellusten integroimiseksi. CRSE on TÜV NORD -sertifikaatti ja se on kansainvälisesti tunnustettu pätevyys. Osana jatkokoulutusta selostetaan asiaa koskevien ohjeiden ja standardien nykyiset vaatimukset. Samallla käsitellään paikallaan olevien ja liikkuvien robottien turvallisuus. Myös autonomisia kuljetusjärjestelmiä ja yhteistyörobotteja käsitellään. Opit mitkä vaatimukset on täytettävä, kun käynnistetään, käytetään, huolletaan, ylläpidetään ja asennetaan erilaisia robottijärjestelmiä. Kahden päivän koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota monimutkaisen robotin elinkaareen. Tähän liittyvät lainsäädäntö, standardit ja tekniset raportit. Me opetamme kuinka kehität ja varmistat suojaustoimenpiteet robottien työalueille.

Kokeen läpäisemisen jälkeen saat TÜV NORD:n riippumattoman sertifikaatin pätevyyden todistamiseksi. Sertifikaatti tunnustetaan maailmanlaajuisesti, ja se antaa sinulle oikeuden käyttää nimitystä "CRSE - Certified Robot Safety Expert".

CRSE - Certified Robot Safety Expert

Sisällöt

Yleiskatsaus konedirektiivistä

  • Konedirektiivi suhteessa robottisovelluksiin Euroopassa
  • Valmistajien, robottiintegraattoreiden ja käyttäjien roolit ja vastuut

Robottitekniikka

  • Robottien määritelmä ja terminologia
  • Robotitekniikan soveltaminen
  • Robottivarren ja ohjauksen rakenne / toiminta

Standardit

  • Robottisovellusten nykystandardit
  • ISO 102181:n ja 2:n soveltaminen
  • Teknisten määritelmien tarkastelu

Robottisolujen riskinarviointi

  • Vaarojen tunnistaminen koneenkäyttäjille, huoltohenkilöstölle ja henkilöille, jotka ovat vastuussa järjestelmän säädöstä
  • Robottikohtaiset suojatoimenpiteet ja turvatoiminnot
  • Työpaja "Riskien arviointi robottien integrointiin"

Vaaralliset energiat robottisoluissa

  • Robottisolujen vaarallisten energioiden hallinta
  • Turvallinen pääsy robottisoluihin
  • Työpaja "Ihmisten suojaaminen, jotka työskentelevät alueilla, joilla robotteja käytetään". Näitä ovat mm. käyttäjät, aluepäälliköt, kunnossapidon henkilökunta ja asentajat.

Validointi

  • Turvallisen ohjausjärjestelmän varmistus
  • Turvallisen ohjausjärjestelmän vaadittu testaus
  • Validointiin tarvittavat asiakirjat
  • Työpaja "Turvatoimintojen vaadittavan suoritustason saavuttaminen"

Kohderyhmät

CRSE on suunnattu erityisesti konevalmistajille, robottisolujen integroijille, robottien käyttäjille, robottisolujen suunnittelijoille ja projektiinsinööreille. Lisäksi CRSE on erityisesti tarkoitettu ihmisille, jotka vastaavat robottien turvallisuudesta päivittäisessä liiketoiminnassa.

Edellytykset

Jotta voidaan osallistua menestyksekkäästi kahden päivän asiantuntijakoulutukseen, tarvitaan riittävät tiedot robottien turvallisuudesta. Tämä sisältää seuraavat:

  • kattavat perustiedot robottien turvallisuudesta
  • Osallistuminen koulutuskursseille "Robottien turvallisen käytön vaatimukset" ja "Turvallinen ihmisen ja robotin yhteistyö"
  • Osallistuminen johonkin edellä mainituista kahdesta kurssista ja "CMSE - Certified Machinery Safety Expert"

Etkö ole varma, vastaako nykyinen pätevyys vaadittua tasoa? Ota yhteyttä. Annamme yksilöllistä neuvontaa ja esittelemme vaihtoehtoja, joilla saavutat vaaditun pätevyyden.

Ohje

Koulutusten sisältö on suunnattu ihmisille, jotka ovat joko suoraan tai epäsuorasti vastuussa Robotit­ prosessista. Koulutus päättyy toisen päivän lopuksi järjestettävään monivalintakokeeseen. Kokeen läpäistyään osallistujat saavat maailmanlaajuisesti tunnustetun TÜV-NORD "CRSE - Certified Robot Safety Expert” sertifioinnin. Sertifikaatti on voimassa neljä vuotta ja voit sen jälkeen uusia sen aina neljäksi vuodeksi osallistumalla uudelleensertifiointiin.

Etusi

  • Hanki kattava tieto robottien turvallisuutta ja robottien integrointia koskevista asiaa koskevista ohjeista ja standardeista.
  • Opi hallitsemaan robottiprojekteja riskinarvioinnista tietoturvan päivittämiseen ja toiminnalliseen toteutukseen.
  • Opi miten toiminnallisen turvallisuuden järjestelmät rakennetaan standardien EN ISO 102181 ja 2 mukaisesti.
  • Hanki kansainvälisesti tunnustettu pätevyys robottien turvallisuuden ja integroinnin alalta.

Haluatko varata tämän koulutuksen toisena päivämääränä tai eri sivustolla ja / tai varata eri koulutustyypin? Ota yhteyttä. Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa sinulle henkilökohtaisesti.

Yksilöllinen kyselysi
Kesto
2 päivä
Aika
klo 9.00 - 16.30
Osallistujien enimmäismäärä
30 ihmistä
Hinta osallistujaa kohti
1 600 euroa/hlö.
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
Vapaat paikat Vain muutama paikka jäljellä Suljettu
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk