In-House -koulutus
(väh. 5 osallistujaa)
yhteensä 6 h
avoin koulutus
yhteensä 6 h
Päättyy: klo 16:30
Työskentelystä tulee sitä tehokkaampaa, mitä tiiviimmin ihminen ja kone työskentelevät yhdessä. Niissä yhdistyvät ihmisten taitavuus sekä robottien voima, kestävyys ja nopeus. Uudentyyppisten robottien, ns. Cobottien myötä ihmiset ja koneet jakavat yhteisen työtilan. Suojatilaa ei enää tarvita. Tämän tyyppinen yhteistoiminta edellyttää uusia tekniikoita ja ratkaisuja. Mitkä ovat ihmisten ja koneiden turvallisen yhteistoiminnan edellytykset? Miten suoritetaan vaatimustenmukaisuustarkastus CE-merkintöineen? Näytämme sinulle kaiken, mitä sinun on otettava huomioon harkittaessa HRC-sovellusta ja mitkä toimenpiteet sinun on toteutettava.
Opit kaiken mittausmenetelmästä, mukaan lukien toteutus standardin ISO / TS 15066 mukaisesti, HRC-törmäysmittausjoukon PRMS-työpajassa.
Haluatko varata tämän koulutuksen toisena päivämääränä tai eri sivustolla ja / tai varata eri koulutustyypin? Ota yhteyttä. Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa sinulle henkilökohtaisesti.
Yksilöllinen kyselysi
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk