Pääsyä rajoittavat säädettävät suojavarusteet

Pääsyä rajoittavat säädettävät suojavarusteet

Säädettäviä suojavarusteita käytetään, kun pääsyä vaara-alueelle ei voida kokonaan estää. Tämä koskee mm. porausta porakoneella tai pyörösahan käyttöä. Työstä riippuen suojavarusteen pitää olla säädettävissä manuaalisesti tai automaattisesti helposti ja ilman työkaluja.

Suojavarusteen pitää olla helposti asetettavissa. Tällä vältetään se tilanne, että käyttöhenkilökunta jättää suojavarusteen suurimpaan avattuun asentoon liian monimutkaisen säädön vuoksi. Suojavaruste ei saa olla helposti irrotettavissa.

Pääsyä rajoittavia säädettäviä suojavarusteita koskevat standardit

Euroopassa standardi EN 953 (ISO 14120) määrittää erottaville suojavarusteille asetettava vaatimukset.

Standardi Titteli
EN ISO 14120 Koneturvallisuus
Erottavat suojavarusteet - kiinteiden ja liikkuvien erottavien suojavarusteiden suunnittelun ja valmistuksen yleiset vaatimukset