Standardit ovat erilaisten sidosryhmien välisiä sopimuksia (valmistajat, käyttäjät, testilaitokset, työsuojeluviranomaiset ja hallitukset). Ne selostavat laadintahetken teknisen tason. Koneen tai tuotteen käyttöpaikasta riippuen niitä voivat koskea erilaiset asetukset, jotka edellyttävät erilaisten standardien käyttöä. Oikea valinta auttaa lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa.
Perusstandardit (A+B-standardit)
Koneiden ja laitteistojen turvallisuuden perusta

Perusstandardit (A- ja B-standardit) sisältävät perustiedot koskien suunnittelua, strategiaa ja työtapoja - koneiden ja laitteistojen turvallisuutta varten.

Tärkeimmät perusstandardit eli A- ja B-standardit:
Turvallinen rakentaminen | |
---|---|
Suunnittelun yleiset periaatteet - riskien arviointi ja vähentäminen | EN ISO 12100 |
Suojalaitteiden valinta | |
---|---|
Kiinteät ja siirrettävät, erottavat suojalaitteet (suoja-aidat, esteet, suojukset) | EN ISO 14120 |
Lukituslaitteet erottavien suojalaitteiden yhteydessä (turvaporttien lukitus jne.) | EN ISO 14119 |
Odottamattoman käynnistyksen välttäminen | EN ISO 14118 |
Ei erottavat suojalaitteet (valoverhot, skannerit, lattiamatot jne.) | EN ISO 13856-1 / -2 / -3 |
Kaksinkäsinkytkentä | EN ISO 13851 |
Kulkuoikeuden antavat säädettävät suojalaitteet Erottavat suojalaitteet, kiinteät ja siirrettävät | EN ISO 14120 |
Hätäpysähdys | EN ISO 13850 |
Lisäsuojatoimenpiteet - koneen turvallisuus | |
---|---|
Turvaetäisyydet (ylä- ja alaraajojen suojaus) | EN ISO 13857 |
Minimi etäisyydet ruumiinosien murskautumisen välttämiseksi | EN ISO 13854 |
Ihmiskehon mitat, pääsy konetyöpisteisiin, pääsyaukot, kehomittatiedot | EN 547-1 / -2 / -3 |
Suojalaitteiden järjestely lähestymisnopeuden suhteen | EN ISO 13855 |
Toiminnalliset turvallisuusvaatimukset | |
---|---|
Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät osat | EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061 |
Pneumatiikan turvallisuusvaatimukset | EN ISO 4414 |
Hydrauliikan turvallisuusvaatimukset | EN ISO 4413 |
Sähkölaitteet | EN 60204-1, EN 60947-5 -sarja, DGUV-asetus 3 |
Suojavarusteilla pyritään mahdollisuuksien mukaan suojaamaan ihmiset koneen aiheuttamilta vaaroilta. Valmistaja on velvollinen valitsemaan asianmukaisen suojavarustuksen. Se ei saa suurentaa vaaraa eikä estää koneen toimintaa. Valmistajan intresseissä on perustella huolella, miksi tiettyjä liikkuvia osia ei varusteta suojavarusteilla.
Yleiskuva aiheesta