Suomi | suomi

Tietoa standardeista

Mikä on A-, B- ja C-standardien välinen ero?

A-standardit ovat perusturvallisuusstandardeja, jotka sisältävät peruskäsitteet, suunnitteluperiaatteet ja yleiset näkökohdat.

Esimerkki A-standardista:

  • EN ISO 12100 - Yleiset suunnitteluperiaatteet

B-standardit ovat perusturvallisuusstandardeja, jotka käsittelevät turvallisuusperiaatteita tai suojausvarustuksia, joita voidaan käyttää useissa sarjoissa. On kuitenkin kaksi B-standardia, B1-standardi tiettyjä turvallisuusperiaatteita varten ja B2-standardi suojavarustuksia varten.

Esimerkkejä B1-standardeista:

  • EN ISO 13849-1/-2 - Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät osat
  • EN ISO 13855 - Suojavarusteiden sijoitus

Esimerkkejä B2-standardeista:

  • EN ISO 13851 - Kaksinkäsinkäyttölaitteet ja
  • DIN EN ISO 14120 - Kiinteitä erottavia suojavarusteita koskevat määräykset 

C-standardit ovat koneturvallisuusstandardeja, jotka käsittelevät tietyn koneen tai koneryhmän yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia.

Esimerkkejä C-standardeista:

  • EN ISO 16092-3 - Hydrauliset puristimet
  • EN 415, 1-10 - Pakkauskoneet
  • EN 12409 - Kuumamuovauskoneet