Toiminnot | Esittelyversio | Huoltoversio | Täysversio |
---|---|---|---|
Lataa ja tallenna virhepino | x | x | x |
Tuloelementit | maks. 10 | rajoittamaton | rajoittamaton |
Tallenna projekti | x | x | |
Lataa projekti medialta | x | x | |
Tallenna projekti medialle | x | x | |
Dynaaminen ohjelman näyttö | x | x | |
Tulostustoiminto | x | x | |
Muuta projektia | x | x | |
Salasanataso 1 | x | x | |
Salasanataso 2 | x | x | x |
Salasanataso 3 | x | x | x |
Projekti kirjoitussuojaus | x | x | |
Projekti lukusuojaus | x | x | |
Tuo / Vie | x | x | |
Luo makro | x | x |
Mitä eroa on PNOZmulti Configuratorin esittely-, huolto- ja täysversiolla?
Yhteystiedot