Suomi | suomi

Mitä PNOZmulti-lisenssejä on saatavana?

Lisenssit ja versiot
Jotta voisit hyödyntää PNOZmulti Configuratoria täysin, tarvitset ohjelmistopaketin lisäksi voimassa olevan lisenssin. Ilman lisenssiä PNOZmulti Configuratoria voi käyttää vain demotilassa. Valittavana on erilaisia lisenssejä erilaisiin tarpeisiin:

  • Peruslisenssi: Yksittäislisenssi, tarkoitettu yhdelle omistajalle (toiminimen ja toimipaikan/Projekti syöttö on tarpeen).
  • Käyttäjälisenssi: Alennettu lisenssi lisätyöpaikalle, tarkoitettu peruslisenssien omistajille.
  • Kevytlisenssi: Lisenssi, joka on rajoitettu PNOZ m0p ja PNOZ mm0p -perusyksiköihin käytettäväksi yhteen työasemaan.
  • Monikäyttäjälisenssi: Useamman toimipaikan lisenssi, hinta porrastettu työpisteiden lukumäärän perusteella (25, 50, 100 ja yli 100 käyttäjää).
  • Projektilisenssi: Lisenssi, jolla ohjelmistoa voidaan käyttää sopimuksellisesti rajoitetuissa puitteissa.
  • Perus/käyttäjä/monikäyttäjä/projektipäivityslisenssi: Alennettu lisenssi lisenssin omistajille vaihtoon uudempaan ohjelmistoversioon.
  • Aikarajoitettu lisenssi: 2, 3 tai 4 kuukaudelle rajoitettu peruslisenssi


Lisenssityyppejä on saatavana täys- ja huoltoversioina.

  • Täysversio: Täysversiossa  käytettävissä ovat kaikki lisenssin toiminnot.
  • Huoltoversio: Lisenssin huoltoversio on tarkoitettu huoltoa varten. Huoltoversio tarjoaa vain rajoitetut työstömahdollisuudet.