Suomi | suomi

Pienohjaukset

Ohjelmisto Pienohjaukset

Mitä lisenssimalleja on tarjolla PNOZmulti Configurator -ohjelmistolle?

  • Esittelylisenssi: Asennuksen jälkeen käytettävissä on Configuratorin esittelyversio. Ohjelmiston opettelu ei ole enää tarpeen testausta varten.
  • Peruslisenssi: Yksittäislisenssi, tarkoitettu yhdelle omistajalle (toiminimen ja toimipaikan/Projekti syöttö on tarpeen).
  • Käyttäjälisenssi: Alennettu lisenssi lisätyöpaikalle, tarkoitettu peruslisenssien omistajille.
  • Kevytlisenssi: Lisenssi, joka on rajoitettu PNOZ m0p ja PNOZ mm0p -perusyksiköihin käytettäväksi yhteen työasemaan.
  • Monikäyttäjälisenssi: Useamman toimipaikan lisenssi, hinta porrastettu työpisteiden lukumäärän perusteella (25, 50, 100 ja yli 100 käyttäjää).
  • Projektilisenssi: Lisenssi, jolla ohjelmistoa voidaan käyttää sopimuksellisesti rajoitetuissa puitteissa.
  • Perus/käyttäjä/monikäyttäjä/projektipäivityslisenssi: Alennettu lisenssi lisenssin omistajille vaihtoon uudempaan ohjelmistoversioon.
  • Aikarajoitettu lisenssi: 2, 3 tai 4 kuukaudelle rajoitettu peruslisenssi.