Kyse on tuoteversiosta, jolla on laajempi käyttölämpötila-alue. Käyttölämpötila-alue on laajennettu 0 - 60° C:sta -25 - 60° C:een. Lisäksi laite kestää paremmin tiettyjä haitallisia kaasuja ja väliaikaisesti kondenssivettä.
Pienohjaukset
Konfiguroitavat PNOZmulti Mini -pienohjaukset
Mitä T tarkoittaa perusyksikössä PNOZ mm0p -T?
Yhteystiedot
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
Sähköposti: support.fi@pilz.dk
Oliko tästä artikkelista hyötyä?