Suomi | suomi

Rajakytkimet

PNOZpower-turvarajakytkimet

Mitkä ovat suurimmat sallitut kuormat, jotka voidaan kytkeä PNOZpower-turvarajakytkimellä?

Turvarajakytkimestä riippuen:

AC1 230 V maks. virta 16 A / maks. teho 4000 VA
AC1 400 V maks. virta 10 A / maks. teho 4000 VA
AC1 500 V maks. virta 8 A / maks. teho 4000 VA
AC3 240 V maks. teho 3 kW
AC3 400 V maks. teho 5,5 kW
AC3 500 V maks. teho 4 kW
DC1 24 V maks. virta 16 A / maks. teho 400 W