Suomi | suomi

Rajakytkimet

PNOZsigma-turvarajakytkimet

Voiko PNOZsigma-turvarajakytkimen kosketinlaajennukset kytkeä PNOZsigma-tuoteryhmän kaikkiin perusyksiköihin?

Kyllä, kaikki PNOZsigma-tuoteryhmän kosketinlaajennukset voidaan kytkeä saman tuoteryhmän perusyksiköihin. Poikkeuksena on PNOZ s22 -kosketinlaajennus - sitä voi käyttää vain PNOZmulti Mini -pienoisohjausten PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahdin ja PNOZ mm0.1p ja PNOZ mm0.2 -perusyksiköiden kanssa.

Kosketinlaajennuksia käytetään perusyksikön viivyttämättömien turvakoskettimien kosketinvahvistukseen ja kosketinmonistukseen.

  • PNOZsigma-perusyksiköt: PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s4.1, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s6.1, pyörimisnopeusvahti PNOZ s30.
  • PNOZsigma-kosketinlaajennukset: PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s20, PNOZ s22.