Ohjaukset

PLC-ohjaukset ja I/O-järjestelmät

Mikä on lähtökohtainen ero PSSuniversal PLC -ohjausjärjestelmän ja PSSuniversal multi -ohjausjärjestelmän välillä PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä?

PSSuniversal multi on PSSuniversal PLC -ohjausjärjestelmän tehostettu versio. PSSuniversal multi ei tarjoa seuraavia ominaisuuksia, jotka PSSuniversal PLC tarjoaa:

  • ohjelmointi/konfigurointi vain PASmulti-editorilla, ei ohjelmointia EN/IEC 61131-3 mukaan
  • ei nollapistesuojattuja muuttujia
  • ei standardiresursseja
  • ohjaukseen voidaan liittää enintään 5 SafetyNET p -yksikköä
  • ei Profinet
  • ei Ethernet/IP
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?