PSSuniversal-ohjausjärjestelmän vaihdon yhteydessä laitetta ei tarvitse välttämättä nimetä uudelleen PAS4000 -ohjelmistolla. Laitenimeämistiedot ja PSSu-järjestelmän laiteprojekti voidaan siirtää vaihtolaitteelle siten, että nimeämistiedot ja laiteprojektin sisältävää vaihtotietomediaa käytetään vaihtolaitetta varten.
Edellytykset:
Vaihdetun PSSu-järjestelmän on oltava toimitustilassa tai PSSu-järjestelmä on ennen vaihtoa palautettava alkutilaan.
Menettely:
- Kytke PSSu-järjestelmä SEIS-tilaan ja kytke irti syöttöjännitteen pistoke.
- Irrota vanha PSSu-järjestelmä.
- Irrota vaihtotietomedia PSSu-järjestelmän pääohjausyksiköstä ja työnnä se vaihtolaitteeseen.
- Asenna vaihtolaite.
- Kytke jännitteensyöttö vaihtolaitteeseen.
- Siirrä laitenimeämistiedot ja laiteprojekti seuraavasti:
- Paina vaihtolaitteen ohjausyksikön Reset-painiketta 5 sekunnin ajan
- Suorita laitteen nimeäminen:
- Vapauta Reset-painike - paina Reset-painiketta - vapauta Reset-painike
- Siirto on tehtävä 10 sekunnin sisällä, muuten siirto keskeytetään.
- Laitenimen ja laiteprojektin siirron jälkeen vaihdettu PSSu-järjestelmä on käynnistettävä uudelleen, jolloin se käyttäytyy samalla tavoin kuin uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.