Anturitekniikka

PSENopt-valopuomi

Mitä eroa on PNP ja NPN-konfiguraatiolla?

  • PNP-konfiguraatiossa kuorma on kytketty OSSD-lähdön ja GND:n välillä.
  • NPN-konfiguraatiossa kuorma on kytketty 24 V DC ja OSSD-lähtöelementin välillä.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?