Muuttuvat teknologiat ja yhä tehokkaammat valmistus- ja automaatiokonseptit edellyttävät yhä älykkäämpiä turvallisuusratkaisuja. Projektien lisääntyvä monimutkaisuus ja standardi- ja lakimaailman muutokset edellyttävät jatkuvaa tiedonsiirtoa. Ammattitaito-alueella saat arvokasta tietoa automaatiosta, standardeista, laeista ja koneturvallisuudesta.
Tieto koneturvallisuus
Standardit, direktiivit, lait

Perusstandardeista tuotekohtaisiin standardeihin ja kansainvälisiin määräyksiin: Kerromme sinulle kaiken voimassa olevia laeista ja turvallisuuteen liittyvistä standardeista koneturvallisuuden alalla.
Turvallisuuskäsikirja - Päähakuteos toiminnallista turvallisuutta varten
Turvallisuuskäsikirja neuvoo miten standardeja ja direktiivejä käytetään. Turvallisuuskäsikirja on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät toiminnallisen turvallisuuden ja siihen liittyvien aiheiden parissa. Tämä on turvallisuuskäsikirjan 5. painos.
Käsikirjassa on selostettu mm.:
- Tuotevastuu ml tuotevastuulaki
- Standardit, direktiivit ja lait
- mm. CE-merkinnällä
- Standardien vaatimukset teollisuusrobottien käytölle
- Ihmisen ja robotin turvallinen yhteistyö (MRK)
- ja turvallinen ohjelmointi EN ISO 13849-1 mukaan
- Konedirektiivin ja liittyvien standardien mukaiset suojavarusteet
- Turvallinen ohjaustekniikka ja turvallisuus Industrie 4.0:ssa, turvallinen tiedonsiirto, turvallinen liikkeenohjaus
- Mekaaniset, pneumaattiset ja hydrauliset rakenteet
Yhteyshenkilö