Suomi | suomi

Koulutus- ja opetusjärjestelmät

Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES on modulaarinen koulutus- ja opetusjärjestelmä, joka perustuu moderneihin teollisuusmoduuleihin sähkötekniikan käytännön opetukseen. PES koostuu erilaisista turvallisuus- ja automaatiotoiminnoista, jotka on selkeästi sijoitettu yhteen käyttöpaneeliin.

Opetusjärjestelmän avulla sähköteknikot voivat käytännönläheisesti opiskella ohjausten ohjelmoinnin ja turvaisuustoimintojen toteuttamisen.

Optimaalinen apuväline tiedon välittämiseen turvallisen automaation alalla

Opetusjärjestelmä on optimaalinen apuväline tiedon siirtämiseen harjoittelijoille, koulutettaville ja opiskelijoille ja tuovat opiskeluun käytännönläheisyyttä. Järjestelmä soveltuu myös ammatilliseen aikuiskoulutukseen.

Koulutus- ja opetusjärjestelmä opettaa:

  • Miten konedirektiiviä 2006/42/EY sovelletaan oikein ja
  • mitä vaatimuksia standardi DIN EN ISO 13849-1 asettaa turvallisuustoiminnoille.
Modulaariset koulutus- ja opetusjärjestelmät

Pilz Education Systems PES on täydellinen opetusmateriaali kouluihin ja yliopistoihin

  • Simulaatiomoduulit käytännön opetukseen monilla kone- ja laitosrakentamisen alueilla
  • Koneen turvallisuus- ja automaatiotoimintojen käyttöönotto ja konfigurointi suoraan järjestelmässä
  • Harjoituksia sekä laboratoriossa että koulutustiloissa
  • Yksittäisten moduulien modulaarinen laajennus ja helppo vaihto
  • Mukana: harjoitustehtäviä, tekninen dokumentaatio ja taustatietoa (englanniksi ja saksaksi)

Koneen täydellisen simuloinnin varmistamiseksi saatavana on myös moduuleja anturitekniikan, ohjausten ja toimilaitteiden alalta. Jokaista käyttöelementtiä varten on useita laajennusmoduuleja.

Käyttöelementtien kanssa yhteensopivien laajennusmoduulien tiedot löytyvät käyttöelementeistä.

Nopean oppimisen varmistavia yhdistelymahdollisuuksia

PES:n käyttöpaneeleja voidaan yhdistellä eri tavoin. Tässä on kolme esimerkkiä siitä, miten moduuleja voidaan yhdistellä optimaalisesti koulutusta varten:

Pilz Education Systems - XS:n käyttöpaneelit

XS:

Yksinkertaiset kytkennät antavat ensimmäisen yleiskuvan turvallisuustekniikasta. Nämä käyttöpaneelit ovat optimaalinen aloituspiste henkilöille, joilla ei ole esitietoja.

Moduulit: Anturitekniikka I, Logiikka PNOZsigma ja Toimilaite Suoja

Pilz Education Systems - L:n käyttöpaneelit

L:

Täydellinen yhdistelmä edistyneille: Ohjauksen konfigurointi ja koneen visualisointi. Hyvät esitiedot omaavat voivat opetella turvallisuustoimintojen valvonnan standardin EN ISO 13849 mukaan.

Moduulit: Anturitekniikka III, Käyttö ja valvonta, Logiikka PNOZmulti ja Toimilaite Suoja

Pilz Education Systems - XXL:n käyttöpaneelit

XXL:

Maksimaalinen käytännönläheisyys: Todellisen sovelluksen pohjalta tehtyyn simulaatioon voidaan ohjelmoida kokonaisen laitteiston automaatio- ja turvallisuustoiminnot.

Moduulit: Anturitekniikka III, Käyttö ja valvonta, Logiikka PSS 4000, Toimilaite Suoja ja Toimilaite Kuljetin

Tuotevalikoimamme:

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk