Suomi | suomi

HRC-robottisovellusten turvallisuus

Tavoitteet

Mitä lähempänä ihminen ja kone voivat työskennellä toisiaan, sitä tehokkaammiksi työtavat kehittyvät.

Tällä tavalla voit yhdistää ihmisen kyvyt ja robottien edut, kuten niiden voiman, kestävyyden ja nopeuden.

Uuden tyyppiset robotit - joita kutsutaan coboteiksi – sallivat ihmisten ja robottien työskentelyn samassa tilassa samanaikaisesti.

Turva-aitaa ei enää tarvita.

Tällainen yhteistyö vaatii yhä enemmän uusia teknologioita ja ratkaisuja.

Millaiset olosuhteet vaaditaan sen varmistamiseksi, ettei ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa satu onnettomuutta?

Miten CE-merkinnän vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely toteutetaan?

Näytämme sinulle, mitä sinun on otettava huomioon arvioitaessa HRC (human-robot collaboration) -sovellusta ja mitkä toimenpiteet sinun on toteutettava.

Sisällys

  • Robottijärjestelmien turvallisuuden perusnäkökohdat
  • Standardien mukaiset turvallisuusratkaisut, kuten DIN EN ISO 10218-2 ja ISO / TS 15066
  • Robottien ja robottijärjestelmien riskin arviointi ja turvallistaminen
  • Riskin arvioinnin läpikäynti esimerkkisovellukseen perustuen
  • Mittauspisteiden ja antureiden sijoittaminen
  • Törmäysmittaus ISO TS 15066 -raja-arvojen mukaisesti

Kohderyhmät

  • Tekniset suunnittelupäälliköt
  • Suunnitteluinsinöörit
  • Robottijärjestelmien integraattorit
  • Turvallisuusviranomaiset, työsuojelupäälliköt
  • Projekti-insinöörit tuotantolaitoksissa

Edut sinulle

  • Lisäät työprosessien tehokkuutta toteuttamalla turvallista ihminen-robotti – yhteistyötä
  • Tutustut asiaan liittyvien standardien käyttämiseen projekteissasi
  • Optimoi tietosi robottijärjestelmien riskin arvioinnissa noudatettavasta menettelystä

Helsinki

Tilausnumerot DK900119
Kesto 1 päivä
Alkaa: klo 9:00
Päättyy: klo 16:30
Osallistujien enimmäismäärä 20
Hinta 529 €/henkilö
Lisätiedot
Päivämäärät ja hakeminen

In-house koulutukset

Tilausnumerot DK900219
Kesto Sopimuksen mukaan
Osallistujien enimmäismäärä Sopimuksen mukaan
Hinta Sopimuksen mukaan
Lisätiedot
Päivämäärät ja hakeminen
Pyynnöstä
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk