Suomi | suomi

Robottijärjestelmien turvallisuus

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta robottien turvallisuusvaatimuksista. Koulutus perustuu standardisarjan EN ISO 10218 vaatimuksiin, jossa käsitellään robottijärjestelmien käyttöön liittyviä riskejä, riskien pienentämistä sekä muita toimenpiteitä, joilla robottien turvallista käyttöä voidaan tehostaa.

Esityslista/sisältö

  • Koulutuksen sisältö ja läpikäynti perustuu kansainväliseen standardisarjaan SFS-EN ISO 10218          Teollisuusrobotit ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset
  • Robottisolujen riskin arviointi
  • Robottisolujen turvallistamisen ja turvateknisten toimenpiteiden perusteet
  • Robottisolujen turvallisuuskonsepti
  • Turvallinen sisäänkäynti robottisoluihin
  • Robottien vaarallisen liike-energian hallinta ja rajoittaminen
  • Yhteistoimintarobottien esittely
  • Koneiden modernisointi, huomattavat muutokset
  • Koneiden yhteenliittäminen, koneyhdistelmät

Kohderyhmä

  • Tekninen henkilöstö, jotka ovat vastuussa robottijärjestelmien määräysten mukaisuudesta
  • Automaatio-, sähkö-, ja mekaniikkasuunnittelijat
  • Kunnossapitohenkilöstö
  • Työturvallisuudesta vastaavat henkilöt
  • Muut robottijärjestelmien kanssa työskentelevät henkilöt

Helsinki

Tilausnumerot DK900183
Kesto 1 päivä
Alkaa: klo 9:00
Päättyy: klo 16:15
Osallistujien enimmäismäärä
Hinta 529 €/henkilö
Lisätiedot
Päivämäärät ja hakeminen
29.11.2018
14.5.2019
22.10.2019

In-house koulutukset

Tilausnumerot DK900283
Kesto Sopimuksen mukaan
Osallistujien enimmäismäärä
Hinta Sopimuksen mukaan
Lisätiedot
Päivämäärät ja hakeminen
Pyynnöstä
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk