CMSE® - Certified Machinery Safety Expert

Tavoiteasettelu

Pilzin ja TÜV NORDin yhteistyö takaa CMSE® - Certified Machinery Safety Expert -pätevyyden yhtenäisen laadun. Nelipäiväisen asiantuntijafoorumin aikana käsitellään kaikki alueet riskianalyyseistä turvallisuuskonseptien luontiin ja aina koneiden ja laitosten oikeaan käyttöönottoon. Kouluttajilla on laaja kokemus koneturvallisuuden alalta. He välittävät tarvittavan tietämyksen projektiesimerkkien avulla, jotta saisit teoriatietojen lisäksi myös käytännön ymmärrystä.

Asiantuntijat

Sisältö

Moduuli 1: Johdanto turvallisuuteen

  • Johdanto asianmukaisiin turvallisuusasetuksiin
  • Velvollisuudet ja vastuut
  • Johdanto turvallisuushallintajärjestelmiin

Moduuli 2: Koneturvallisuus

  • Koneiden ja työvälineiden suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon liittyvä lainsäädäntö
  • Vaatimustenmukaisuusvaatimukset ja -menettelyt koneiden käyttöönottoa varten
  • Työväline- ja työpaikkavaatimukset
  • Työsuojelun huomioiminen ml. ergonomia, melu, tärinä ja kemikaalit

Moduuli 3: Riskin arviointi

  • Riskin arviointi EN ISO 12100 mukaan ja sen käyttö
  • Riskin arviointi konkreettisten esimerkkien perusteella
  • Riskin arviointi vaihe vaiheelta
  • Asianmukaisten konestandardien käyttö riskinarviointiprosessin puitteissa
  • Lyhyt katsaus riskien vähentämiseen riskin arvioinnin jälkeen

Moduuli 4: Mekaaniset suojavarusteet

  • Mekaanisia suojavarusteita koskevat kansainväliset vaatimukset
  • Suojavarusteet: määritelmät, tyypit ja käyttöesimerkit
  • Turvallisuusetäisyyksien laskenta EN ISO 13857 mukaan

Turvallisuuskomponentit ja –teknologiat

  • Turvallisuuskatsaukset, vaatimukset ja sovellukset
  • Erittelyt ja käyttö, hyödyt ja haittapuolet (esim. lukituslaitteet, valoverhot, kaksinkäsinkäyttölaitteet)
  • Tekniset ja täydentävät suojausvarusteet (esim. suoja-aidat, valoverhot, hätäpysäytyslaitteet)
  • Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät sovellukset

Sähkötekniset turvallisuusvaatimukset

  • Yksityiskohtainen tarkastelu: EN 60204-1: koneiden ja laitosten sähkövarusteet
  • Sähkörakenteiden tarkastelu syötöstä määräystenmukaiseen varmistukseen
  • Sähkökäyttöisten koneiden turvallinen käyttö ja huolto

Moduudi 5: Ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus

  • EN ISO 13849 standardin vaatimusten yksityiskohtainen tarkastelu
  • Toiminnallisten turvallisuusohjausjärjestelmien erittely, suunnittelu ja validointi
  • Turvallisuustoimintojen Performance Level (PL) ja Safety Integrity Level (SIL) -luokkien määrittely
  • Arkkitehtuurin valinta käytännön esimerkkien perusteella
  • Ohjelmiston elinkaari: vaatimukset ja käyttö
  • Varmistus- ja validointimenettely
  • Johdanto EN IEC 62061 standardiin
  • Käytännön harjoituksia liittyen PL- ja SIL-validointiin

Fluiditekniikan toiminnallinen turvallisuus

  • EN ISO 4413 (hydrauliikka) ja EN ISO 4414 (pneumatiikka) vaatimukset
  • Hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien turvallisen käytön varmistavat toimenpiteet
  • Hydraulisten ja pneumaattisten osien erityisyydet
  • Fluiditekniikan turvallisuuteen liittyvien osien rakenne EN ISO 13849-1 mukaan

Kohderyhmät

  • Mekaaniset suunnittelijat
  • Ohjausteknikot
  • Järjestelmäoperaattorit
  • Ohjausten ja koneiden valmistajat
  • Koneiden ja laitosten omistajat
  • Mestarit, teknikot, insinöörit

Ohje

Seminaari päättyy monivalintakokeeseen. Kokeen läpäistyään osallistujat saavat kansainvälisesti tunnustetun TÜV NORD -sertifikaatin ”CMSE - Certified Machinery Safety Expert“, joka on voimassa neljä vuotta. Yksipäiväinen uudelleensertifiointi pidentää voimassaoloa toiset neljä vuotta.

Yksityiskohtaiset tiedot, osallistumisehdot ja ilmoittautuminen osoitteessa www.cmse.com. Sieltä löydät kaikki tiedot CMSE-koulutuksesta ja voit testata tietosi CMSE-testikokeella.

Edellytykset

CMSE-seminaarin osallistujia valittaessa etusijalle asetetaan ammattikokemus ja aihealueen tuntemus. Oletko epävarma ovatko pätevyytesi vaaditulla tasolla? Ota yhteyttä. Annamme yksilöllistä neuvontaa ja esittelemme vaihtoehtoja, joilla saavutat vaaditun pätevyyden.
CMSE on myös CECE-koulutuksen - Certified Expert in CE Marking, vaatimuksena.

Etusi

  • Hanki yrityksesi ja urasi hyödyksi kansainvälisesti tunnustettu TÜV NORD -sertifikaatti.
  • Kouluttaudu työpaikkasi tunnustetuksi koneturvallisuusasiantuntijaksi.
  • Sertifioidu neljässä päivässä
CMSE® - Certified Machinery Safety Expert
Vantaa
Kesto
4 päivää
Aika
Alkaa: klo 08.30
Päättyy: klo 17.00
Osallistujien enimmäismäärä
20
Hinta osallistujaa kohti
2 350 €
Päiväys/saatavuus
alkaen 16.09.2024 Rekisteri
Online, language: en
Kesto
7 sessions + exam = 29 hours.
Aika
09:00 - 13:00 CET
Osallistujien enimmäismäärä
12
Hinta osallistujaa kohti
2 350 €
Päiväys/saatavuus
alkaen 15.04.2024 Odotuslistaan
Päiväys/saatavuus
alkaen 18.11.2024 Rekisteri
In-house koulutukset
Kesto
Sopimuksen mukaan
Aika
Osallistujien enimmäismäärä
Sopimuksen mukaan
Hinta osallistujaa kohti
Sopimuksen mukaan
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
Vapaat paikat Vain muutama paikka jäljellä Suljettu

Haluatko varata tämän koulutuksen toisena päivämääränä tai eri sivustolla ja / tai varata eri koulutustyypin? Ota yhteyttä. Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa sinulle henkilökohtaisesti.

Yksilöllinen kyselysi
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk