Suomi | suomi

Validointi koneturvallisuudessa

Viides askel koneturvallisuuteen: Validointi

Validointi koneturvallisuudessa

Onko suojaustoimenpiteet toteutettu oikein? Onko turvallisuus integroitu oikein koneen ohjausjärjestelmään ja toteutettu turvallisuusmääräysten mukaisesti? Kansainväliset standardit kuten ISO 13849, IEC 62061 ja IEC 61508 edellyttävät turvallisuusjärjestelmien validoinnin strukturoidulla prosessilla toiminnasta riippumatta. Validointi todistaa koneittesi turvallisuuden.

"Pilz oli johtava kattavien turvallisuusratkaisujen kehittämisessä, asennuksessa ja validoinnissa. Korostamme erinomaista viestintää kaikkien asiaan liittyvien työntekijöiden kanssa, kun kyse oli muutoksista sekä korkeaa laatua, jolla Pilzin tiimi toteutti työn."

Leon Burns, Projektipäällikkö, Stiefel Laboratories (IR) Ltd

Pilz - yhteistyökumppanisi validointiin ja koneturvallisuuteen liittyvissä asioissa

Pätevät, erikoistuneet työntekijämme takavat objektiivisen ja systemaattisen validointiprosessin. Luota käytännön kokemukseemme laitoksesi turvallisuuden arvioijana ja toteuttajana. Turvallisuusasiantuntijana takaamme, että koneesi turvallisuusvaatimukset tarkastetaan ja validoidaan standardien ja direktiivien mukaisesti.

Pilzin validointi sisältää

  • koneiden tarkastus tarvittavien turvallisuusvaatimusten mukaisesti
  • eri määräysten kuten BetrSichV, konedirektiivi 2006/42/EY ja OSHA mukaisuuden varmistus
  • turvallisuusjärjestelmän toiminnan tarkastus ja virhesimulointi
  • mittaukset (maadoitus, melutaso, ...)
  • seikkaperäinen tarkastusraportti

Validoinnilla saavutetun koneturvallisuuden edut

  • osoita koneesi täyttävän riippumatonta turvallisuusvalidointia edellyttävien standardien vaatimukset
  • valitse strukturoidut menetelmät sertifointiprosessiisi
  • huomioi kaikki asiaan liittyvät seikat validoinnissa ja sertifioinnissa
  • delegoi vastuusi Pilzille
  • luota turvallisuusasiantuntijaan
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk