Tuotannon joustavuus on välttämätöntä nykyään. Koneita ja laitteistoja on laajennettava tai muunnettava voidakseen reagoida nopeasti uusiin markkinamahdollisuuksiin. Vanhempien koneiden päivittäminen on usein erittäin kannattavaa. Hyödynnä jälkivarustelun potentiaali! Pilz voi neuvoa koneiden ja laitteistojen muuntamisessa ja muutosten hyväksymisessä. Sillä koneturvallisuus on varmistettava myös jälkivarustelun yhteydessä.
Jälkivarustelu Pilzin avulla
Koneiden nykyaikaistaminen, laajentaminen ja jälkivarustelu.
Pidennä koneiden käyttöaikaa jälkivarustelulla
Lisää tuottavuutta huomattavasti päivittämällä koneesi uusimmalle tekniselle tasolle! Tämä on välttämätöntä, koska pitkän käytön jälkeen koneissa ja järjestelmissä voi esiintyä turvallisuuspuutteita. Suojaustoimenpiteet voivat esimerkiksi olla vanhentuneita ja manipuloituja. Usein ohjaus- ja käyttötekniikka on vanhentunutta, kun taas mekaaniset komponentit ovat edelleen täysin ehjiä.
Säästä kustannuksia jälkivarustelun avulla
Harkitusti suunnitellulla ja toteutetulla jälkivarustelulla vanhemmat koneet voidaan varustaa ajankohtaisella sähkö-, ohjaus- ja turvallisuustekniikalla. Kustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin uuden koneen hankintahinta. Jälkivarustelu tekee koneet taas turvallisiksi ja parantaa samalla tuottavuutta ja käytettävyyttä. Kun tuotanto jatkuu taas järkevästi ja häiriöittä, varustelu maksaa itsensä nopeasti takaisin.
Pilz tukee sinua koneiden ja järjestelmien modernisoinnissa
Jälkivarustelun yhteydessä suoritamme kattavan tekniikka- ja järjestelmäanalyysin. Vasta sitten voit päättää, mitä jälkivarusteluun sisällytetään. Turvallisen ja taloudellisen toiminnan edellyttämät tekniset muutokset on toteutettava sekä sovellettavia ohjeita ja standardeja on noudatettava. Koneen jälkivarustelu edellyttää yleensä uutta riskinarviointia ja CE-merkintää.
Pilz on erikoistunut tähän palveluun. Yhdessä laadimme vaatimukset, arvioimme koneiden todellisen tilan turvallisuusarvioinnin aikana ja kehitämme konseptin koneen muuntamiseksi.
Automatisoi turvallisesti Pilzin avulla
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk