Konfiguroitava PNOZmulti Mini -pienohjausjärjestelmä voidaan kytkeä yleisimpiin kenttäväylä- ja Ethernet-järjestelmiin (Profibus-DP, Modbus-TCP, EtherCAT ym.) ja siten erilaisiin käyttöohjausjärjestelmiin. Käyttö ei siten ole riippuvainen toimialasta, maasta tai konetyypistä!
Diagnoosi- ja tilatiedot välitetään pääohjausjärjestelmään eri tiedonsiirtomoduuleilla.
PNOZmulti Mini – tiedonsiirto- ja kenttäväylämoduulit
Tiedonsiirto yleisimpien tiedonsiirtoverkkojen kautta

Edut yhdellä silmäyksellä
- lyhyet seisonta-ajat hyvien diagnoosimahdollisuuksien ansiosta
- maailmanlaajuisesti käytettävissä kaikkien markkinoilla olevien kenttäväyläjärjestelmien kanssa
- yksinkertainen kenttäväylämoduulien vaihto ilman ohjelmamuutoksia

Tiedonsiirtomoduulien tekniset tiedot

- diagnoosi- ja tilatietojen välittämiseen pääohjausjärjestelmään
- kaksisuuntaínen signalointi ja ohjaus
- yksinkertainen diagnoositietojen luku sekä virtuaalitulojen ja -lähtöjen käyttö vakiotoiminnoille
- PNOZ mmc1p ETH -tiedonsiirtomoduuli – Ethernet TCP/IP ja Modbus TCP -yksikkö (Slave)
- PNOZ mmc2p -tiedonsiirtomoduuli sarjaliitännällä
- Kenttäväylämoduulit – jokaiselle kenttäväyläjärjestelmälle on saatavana oma laajennusmoduuli
- yhteen perusyksikköön voidaan liittää enintään 1 tiedonsiirtomoduuli ja 1 kenttäväylämoduuli
Tuotevalikoimamme: PNOZmulti Mini – tiedonsiirtomoduulit
Yhteystiedot
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Tekninen tuki
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk