PSENsgate–turvaporttijärjestelmä

Integroitu järjestelmä turvaporttien valvontaan

PSENsgate–turvaporttijärjestelmä

PSENsgate-turvaporttijärjestelmä yhdistää turvaportin valvonnan, turvapidon ja käyttöelementit yhteen järjestelmään! Tuotteitamme voi käyttää korkeimpaan turvaluokkaan PL e saakka.

Käytä hyväksi turvaporttijärjestelmän suurta joustavuutta! Valittavana on useita järjestelmävaihtoehtoja valinnaisesti integroitavilla käyttöelementeillä, kuten painikkeilla, avainkytkimillä, valopainikkeilla ja aluekytkennällä. Myös hätäpysäytyksen ja evakuointiavauksen kaltaiset toiminnot ovat mahdollisia.

Kaapelien, liittimien ja sovittimien lisävarusteet löytyvät Liitäntätekniikka-osiosta.

Taloudellinen kokonaisratkaisu – PSENsgaten edut

  • kustannusoptimoitu järjestelmä – turvaportin valvonta, turvallinen pito ja lisäkäyttöelementit yhdessä tuotteessa
  • erinomainen turvallisuus – yksi katkaisin turvaporttia kohti henkilöiden ja laitteiden suojaukseen
  • suuri valikoima käyttöelementtejä sekä kuittauspainikkeiden liitäntämahdollisuuksia
  • energiatehokas järjestelmä pienentää sähkönkulutusta
  • vähentää asennus- ja kaapelointikustannuksia integroitujen käyttöelementtien ja sarjakytkentämahdollisuuden ansiosta
  • luotettava kokonaisratkaisu yhdessä Pilzin ohjaustekniikan kanssa

Turvapito – PSENsgate-turvaporttijärjestelmän ominaisuuksia

Turvapito – PSENsgate-turvaporttijärjestelmän ominaisuuksia
  • Turvaporttivalvonnan, turvapidon ja salpamurtuman valvonta yhdessä järjestelmässä – ml hätäpysäytys ja käyttöelementit
  • korkein manipulaatio- ja ohitussuojaus
  • vasen- ja oikeakätisiin oviin
  • integroitu ”siivouskytkentä“: pitojen yhteisavaus vuoron lopussa
  • Rinnankytkentä PSENslockin, PSENsgaten, PSENcoden ja PSENmlock kanssa
  • hyväksytty kaikkiin luokkiin PL e saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan, SIL 3 saakka standardin EN/IEC 62061 mukaan ja turvaluokkaan 4 saakka standardin EN 954-1 mukaan

Turvaportin turvavalvonta PSENsgatella

PSENsgate-turvaporttijärjestelmää voidaan käyttää suurissa turvaporteissa. Sitä voidaan myös käyttää turvaporteissa, joita ei saa avata tahattomasti tietyissä tilanteissa. Tämä on tarpeen esim. vaarallisten liikkeiden (jälkikäynti) suojauksessa.

Tukevan rakenteensa ja mekaanisen kuormitettavuutensa ansiosta PSENgate-turvaporttijärjestelmä takaa tuotteen pitkän käyttöiän. PSENgate sopii käytettäväksi korkeimman turvaluokan sovelluksissa luokkaan PL e EN ISO 13849-1 mukaan ja SIL 3 EN/IEC 62061 mukaan henkilökunnan ja laitteistojen suojaukseen.

Turvaohjaustekniikkaa, kuten ohjelmoitavaa PNOZmulti Mini -pienohjausta käyttämällä saat taloudellisen ja luotettavan kokonaisratkaisun turvaporttien valvontaan. PSENgate-turvaporttijärjestelmä mahdollistaa lisäksi useiden muiden antureiden sarjakytkennän: PSENmlock, PSENcode ja PSENslock.

Turvaportin turvavalvonta PSENsgatella

Turvaporttijärjestelmän toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: PSENsgate–turvaporttijärjestelmät

PSENsgate–turvaporttijärjestelmä

PSENgate parantaa tuottavuutta ja tarjoaa suuren säätöpotentiaalin: Kaikkien turvatoimintojen ja käyttöelementtien integrointiin tarvitaan vain yksi asennusvalmis järjestelmä. Näin optimoit suunnitteluun, valmistukseen, dokumentointiin, hankintaan ja asennukseen käytettävän ajan ja kustannukset!

Turvaporttijärjestelmien lisävarusteet

Täydellisesti sovitettu PSENsgate -turvaporttijärjestelmään: lisävarusteet turvalliseen turvaportinvalvontaan.