PSENmech-turvarajan isoveljenä mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla tarjoaa taloudellisen ratkaisun liikkuvien erottavien suojavarusteiden turvalliseen valvontaan. Turvaportti pysyy turvallisesti kiinni, kunnes koneen vaarallinen liike on pysähtynyt. Vaarallisen liikkeen uudelleenkäynnistyminen estetään niin kauan kuin portti on auki.
Mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla
PSENmech – ja portti pysyy kiinni!

Uutuus: Laajenna PSENmech-järjestelmää PSENbolt-turvasalvalla
Yhdistä mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä PSENbolt-turvasalpaan ja saat täydellisen ratkaisun, joka koostuu mekaanisesta salvasta, ovenkahvasta ja turvarajasta.
Turvasalvasta on saatavana useita versioita. Valittavana on vakio- ja avainversio. Viimeksi mainitut mahdollistavat salvan lukitsemisen tiettyyn asentoon ja estävät siten koneen tahattoman uudelleenkäynnistyksen esimerkiksi huollon aikana.

Taloudellinen perusratkaisu turvaportin valvonnalle pitotoiminnolla - sinun etusi
- Sopii käyntioviin evakuointi- ja hätävapautusvaihtoehtojen ansiosta
- Joustava ja nopea asentaa erilaisten toimilaitteiden ja M12-liitännän ansiosta
- Pitkä käyttöikä metallista valmistetun pääosan ja 3D-toimilaitteen ansiosta
- Lika-, pöly- ja vesitiivis kotelo
- Voidaan liittää hajautettuihin moduuleihin, kuten PDP67 tai PSS67, M12, 5-napaisten tuotevaihtoehtojen ansiosta
- Turvallinen kokonaisratkaisu, esim. konfiguroitavilla PNOZmulti 2 -pienohjauksilla

Mekaanisen pitotoiminnolla varustetun PSENmech-turvaporttijärjestelmän ominaisuudet

- Liikkuvien suojavarusteiden asennon valvonta standardin EN 60947-5-1 mukaan
- tarkoitettu sovelluksiin luokkiin PL e EN ISO 13849-1 ja SIL CL 3 EN/IEC 62061 saakka (korkeimpia vaatimuksia varten on käytettävä luokan 2 laitteita)
- Kiinnipitovoima: 1500 N
- Käyttösuunnat: 5 (mukaan lukien ylhäältä)
Mekaanisen turvaporttijärjestelmän käyttökohteet
Integroidun pitotoiminnon ansiosta PSENmech-turvaporttijärjestelmä soveltuu henkilöiden ja prosessien suojaamiseen ja sitä voidaan käyttää monilla teollisuudenaloilla ja sovelluksissa.
Mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä on oikea perusratkaisu erityisesti jos etsit taloudellista perusratkaisua turvaporttien valvontaan. Pitotoiminnolla varustettua PSENmech-järjestelmää voidaan täydentää evakuointiavauksella tai hätäavauksella.