Turvaporttijärjestelmiä PSENslock, PSENmlock ja PSENsgate käytetään erottavien suojalaitteiden varmistamiseen. Ne valvovat turva-aitojen portteja ja luukkuja. Turvaporttijärjestelmällä saat kustannusoptimoidun ja tehokkaan ratkaisun, joka täyttää EN ISO 14119 vaatimukset.
Turvaportin avaamisen yhteydessä vaaraa aiheuttavat koneliikkeet täytyy pysäyttää EN ISO 14119 mukaan ja uudelleenkäynnistys pitää estää. Suojavarusteiden ohittamisen ja manipuloinnin pitää olla estetty.
Pilzin turvaporttijärjestelmät täyttävät nämä vaatimukset poikkeuksellisen tehokkaasti ja tarjoavat lisäksi muita toimintoja.