Käyttökohteissa, joissa tarvitaan hyvin lyhyitä turvaetäisyyksiä, käytetään Pilz PSENopt ja PSENopt II turvavaloverhoja. Nopean reaktioaikansa ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti sormien suojaamiseen ja ne voidaan sijoittaa lähelle vaarakohtaa. Suuren resoluutionsa ansiosta anturi havaitsee sormet ja käynnistää välittömästi turvallisen sammutuskäskyn. Näin voit sijoittaa turvavaloverhon hyvin lähelle vaara-aluetta. Ihanteellinen sovelluksiin, joissa on avoimia toiminta-alueita tai joissa työt tehdään suoraan vaarallisella alueella.
Yhdessä Pilz PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa saat turvallisen ja tehokkaan kokonaisratkaisun sovellukseesi – antureista ja ohjauksista riskiarviointiin ja vaatimustenmukaisuusvakuutukseen.