PSENopt- ja PSENopt II -turvavaloverhojen tiheä sädekenttä on ihanteellinen kaikkiin sovelluksiin, joissa tarvitaan käsien suojausta. Etusi: Asetat turvavaloverhon lähelle vaara-aluetta ja säästät näin tärkeää tilaa. Työntekijäsi ovat optimaalisesti suojattuja, eikä työnkulku häiriinny. Ihanteellinen tuotantotiloihin, joissa on ahtaat tilat. Pilz-ohjaustekniikkaan yhdistettynä se muodostaa turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun.
Turvavaloverho käsien suojaukseen
Työskentele häiriöttömästi optimaalisen suojan avulla
PSENopt-turvavaloverhot - monipuoliset käyttömahdollisuudet
PSENopt-sarjan turvavaloverhoja voidaan käyttää monin eri tavoin. Tyypin 2 Basic valoverhon lisäksi PSENopt Advanced tarjoaa kehittyneitä toimintoja, kuten passivointi-, pimennys- ja kaskadointitoiminnot. Ohuen rakenteensa ja kaskadointitoimintonsa ansiosta PSENopt slim on ihanteellinen tilakriittisiin sovelluksiin.
- Voidaan käyttää sovelluksissa PL c (tyyppi 2) ja PL e (tyyppi 4) saakka EN ISO 13849-1 mukaan
- Laajennetut passivointi-, pimennys- ja kaskaaditoiminnot
- Kapea rakenne säästää tilaa ja kustannuksia
- Nopea ja helppo asennus ja käyttöönotto
PSENopt II -turvavaloverho - vankka käytössä
Kestävyytensä ansiosta PSENopt II turvavaloverhot tarjoavat suojauksen iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan ja sopivat siten vaativiin teollisuusympäristöihin. Tyypin 4 turvavaloverhoja voidaan käyttää luokkaan PL e saakka ja tyypin 3 turvavaloverhoja luokkaan PL d saakka - UL-sertifioinnilla. Myös passivointisovellukset ovat mahdollisia saatavilla olevien passivointivarsien avulla.
- Iskunkestävyys jopa 50 g
- Kestää pölyä ja likaa
- Käyttölämpötila -25 °C …+60 °C
- Voidaan käyttää sovelluksissa PL d (tyyppi 3) ja PL e (tyyppi 4) saakka EN ISO 13849-1 mukaan
- Suurempi turvallisuus kuolleiden alueiden puuttimisen ansiosta (paitsi jos suojakentän korkeus on 150 mm)
- Liitäntä: Vastaanotin ja lähetin kumpikin 1 x Pigtail M12, 5-nap.
- Mitat: 35 x 40 mm
- Useiden turvavaloverhojen asennus lähekkäin on mahdollista koodauksen avulla
- Yksinkertainen johdotus ja asennus
Molempiin tuoteryhmiin PSENopt ja PSENopt II on saatavana laaja valikoima lisävarusteita - peileistä ja suojapylväistä pimennysvarsiin. Liitäntätekniikka-osiosta löydät sopivat kaapelit, pistokkeet ja sovittimet. Katso ne heti!
Edut
- Sertifioitu turvallisuus: Saatavana tyypin 3 turvavaloverhot EN / IEC 61496:n mukaisiin sovelluksiin PL d:hen asti sekä tyypin 4 turvavaloverhot
- Ihanteellinen ahtaisiin tiloihin
- Korkea tuottavuus: nopeat vasteajat eikä kuolleita alueita
- Helppokäyttöinen diagnoosi LEDeillä seisonta-aikojen eliminoimiseksi
- Nopea ja helppo asentaa
- PSENopt II käytettäväksi ankarissa teollisuusympäristöissä – iskunkestävyys 50 g
- Ratkaisu samasta paikasta: Turvallinen ohjaus, turvavaloverhot ja kattava palvelu- ja koulutustarjonta
Tilaoptimoidut sovellukset, joissa on turvavaloverho käsien suojaamiseksi
PSENopt- ja PSENopt II -turvavaloverhomme varmistavat käsien suojauksen ihanteellisesti ja tilaoptimoidusti. Pilz-ohjaustekniikkaan yhdistettynä saat turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun.
Puristinlinjojen monipuolinen suojaus PSENopt II -turvavaloverholla ja kahdella peilipylväällä
- Työkalunvaihtojen sisään- ja ulospääsyalueen suojaaminen
- Säästä tilaa, rahaa ja aikaa
Kulunvalvonta ja ohitussuojaus PSENopt Advanced -turvavaloverholla, jossa on integroitu kaskadointitoiminto
- Vierekkäisten suojakenttien, kuten koneen etu-, ylä- ja takaosan, yksinkertainen suojaaminen vain yhdellä turvavaloverholla
- Tehokas kurotus- ja ohitussuojaus
- Ihanteellinen pieniin koneisiin, joissa on ahtaat tilat
- Yksinkertainen konfiguraatio ja käyttöönotto PSENopt Configurator -ohjelmalla
Tilakriittiset sovellukset hyvin suojattu PSENopt slim -turvavaloverholla
- Ahtaisiin tiloihin sekä oviin ja portteihin
- Kapea rakenne säästää tilaa ja kustannuksia
- Enemmän turvallisuutta kuolleiden alueiden puuttumisen vuoksi
- Tehokas kurotus- ja ohitussuojaus
Oikea turvaetäisyys valoverhoille
Kun haluat laskea turvavaloverhojen turvaetäisyyden, autamme sinua Pilz Safety distance calculatorin avulla. Tarvittava etäisyys lasketaan EN ISO 13855:n sekä määrittelyjesi perusteella ja sopivat tuotteet näytetään suoraan.
Aloita nyt!
Lisää tietoa:
Lue lisää käytössä olevista turvavaloverhoistamme!
Turvavaloverhomme vartalon ja sormien suojaukseen:
Tuotevalikoimamme
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk