Turvavaloverho sormien suojaukseen

Minimaalinen tilantarve ja maksimaalinen suojaus

Ryhmäkuva valoverho PSENopt- ja PSENopt II

Käyttökohteissa, joissa tarvitaan hyvin lyhyitä turvaetäisyyksiä, käytetään Pilz PSENopt ja PSENopt II turvavaloverhoja. Nopean reaktioaikansa ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti sormien suojaamiseen ja ne voidaan sijoittaa lähelle vaarakohtaa. Suuren resoluutionsa ansiosta anturi havaitsee sormet ja käynnistää välittömästi turvallisen sammutuskäskyn. Näin voit sijoittaa turvavaloverhon hyvin lähelle vaara-aluetta. Ihanteellinen sovelluksiin, joissa on avoimia toiminta-alueita tai joissa työt tehdään suoraan vaarallisella alueella.

Yhdessä Pilz PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa saat turvallisen ja tehokkaan kokonaisratkaisun sovellukseesi – antureista ja ohjauksista riskiarviointiin ja vaatimustenmukaisuusvakuutukseen.

PSENopt-turvavaloverhot - monipuoliset sovellukset

PSENopt slim ja PSENopt advanced -turvavaloverhot ovat ihanteellisia sormien suojaukseen. Ohuen rakenteensa ja integroidun kaskadointitoiminnon ansiosta PSENopt slim voidaan myös helposti integroida tilakriittisiin järjestelmiin. PSENopt Advanced tarjoaa edistyksellisiä toimintoja, kuten passivointi, pimennys ja kaskadointi.

  • Voidaan käyttää sovelluksissa PL c (tyyppi 2) ja PL e (tyyppi 4) saakka EN ISO 13849-1 mukaan
  • Laajennetut passivointi-, pimennys- ja kaskaaditoiminnot
  • Enemmän turvallisuutta kuolleiden alueiden puuttumisen vuoksi
  • Kapea rakenne säästää tilaa ja kustannuksia
  • Nopea ja helppo asennus ja käyttöönotto
  • Lisävarusteena saatava PMMA-akryyliputki tarjoaa suojaa korkeampien IP-suojausluokkavaatimusten täyttämiseksi
Tuotekuva turvavaloverho PSENopt slim

Määritä asianmukainen turvaetäisyys!

Turvaetäisyys on ratkaisevan tärkeä järjestelmän turvallisen toiminnan kannalta. Pilzin safety distance calculatorilla voit laskea tarvittavan etäisyyden nopeasti, helposti ja turvallisesti.

Aloita nyt!

Esikatselu Pilz Safety Distance Calculator

PSENopt II -turvavaloverho - vankka käytössä

Kestävyytensä ansiosta PSENopt II turvavaloverhot tarjoavat suojan iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan – ihanteellinen vaativiin teollisuusympäristöihin.

Luokkaan PL e asti käytettävän tyypin 4 valoverhon lisäksi tyypin 3 valoverhoa voidaan käyttää PL d:hen asti. Se on maailman ensimmäinen UL-sertifioitu tyypin 3 turvavaloverho!

  • Iskunkestävyys jopa 50 g
  • Kestää pölyä ja likaa
  • Käyttölämpötila -25 °C …+60 °C
  • Voidaan käyttää sovelluksissa PL d (tyyppi 3) ja PL e (tyyppi 4) saakka EN ISO 13849-1 mukaan
  • Suurempi turvallisuus kuolleiden alueiden puuttumisen ansiosta (paitsi jos suojakentän korkeus on 150 mm)
  • Liitäntä: Vastaanotin ja lähetin kumpikin 1 x Pigtail M12, 5-nap.
  • Mitat: 35 x 40 mm
  • Useiden turvavaloverhojen asennus lähekkäin on mahdollista koodauksen avulla
  • Passivointivarret mahdollistavat passivointisovellukset
  • Yksinkertainen johdotus ja asennus

Molempiin tuoteryhmiin PSENopt ja PSENopt II on saatavana laaja valikoima lisävarusteita - poikkeutuspeileistä ja suojapylväistä passivointivarsiin. Liitäntätekniikka-osiosta löydät sopivat kaapelit, pistokkeet ja sovittimet. Katso ne heti!

Turvavaloverhojen edut

  • Nopea reaktioaika
  • Tilaa säästävä ja turvallinen
  • Tiheä sädekenttä, jonka resoluutio on 14 mm
  • Voidaan käyttää luokkaan PL d / SIL CL 2:een tai PL e/ SIL CL 3 saakka
  • Sertifioitu standardien EN IEC 61508 ja EN IEC 614961/ -2 mukaan
  • PSENopt II -turvavaloverho tyyppi 3: tehokas ratkaisu PL d -luokkaan asti - UL-sertifikaatilla varustettuna
  • Integroitu koodaus tarjoaa suurta joustavuutta koneeseen sijoittelussa
  • Ei kuolleita alueita: Joustava käyttö ja korkea turvallisuus
  • PSENopt II -turvavaloverho, jonka iskunkestävyys on 50 g, suojaa iskuilta, törmäyksiltä ja tärinältä

Suoraan vaaravyöhykkeellä sijaitsevien kulkupaikkojen turvaaminen

Mies koneen edessä, jossa on turvavaloverho

PSENopt ja PSENopt II turvavaloverhot mahdollistavat sormien suojauksen optimaalisesti. Voit sijoittaa laitteet mahdollisimman pienelle etäisyydelle vaarakohdasta. Turvavaloverhot on helppo ja nopea asentaa ja ottaa käyttöön - ihanteellinen ratkaisu koneisiin, joissa on avoimet kulkualueet, kuten SMD-kokoonpanojärjestelmät tai työstökeskukset, kuten jyrsin- tai sorvauskoneet.

Juomien pakkaaminen - turvallisesti ja tehokkaasti vankan PSENopt II -valoverhon avulla
    - Korkea vaatimus kestävyydelle täyttöprosessin aikana ilmenevän tärinän vuoksi
-    Käyttöpiste suoraan vaara-alueen vieressä: Kiinnitetään suoraan vaarakohtaan ja mahdollistaa sujuvan tuotantoprosessin
-    Lisääntynyt tuottavuus tuotannon seisokkiaikojen vähenemisen ansiosta

Metallipintojen viimeistely - tuottavaa ja ergonomisesti turvattua PSENopt II:n avulla
-    Turvavaloverhon aktivoituminen ovea avattaessa
-    Työkappaleiden manuaalinen lastaus ja purku on mahdollista ilman rajoituksia
-    Helppo asennus ja integrointi koneeseen

Lisätietoa:

Tuotevalikoimamme: Turvavaloverhot sormien suojaukseen

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk