PSENscan-turvalaserskanneri

Tuottava aluevalvonta – myös sarjaankytkettynä!

PSENscan-turvalaserskanneri

PSENscan-turvalaserskannerit mahdollistavat kaksiulotteisen aluevalvonnan 275 asteen kuvakulmalla ja jopa 5,5 metriä leveän suojakentän. Suoja- ja varoitusalueiden vapaan konfiguroinnin ja olosuhteisiin sovituksen ansiosta se voidaan integroida optimaalisesti erilaisiin sovelluksiin. PSENscan-turvalaserskannerit soveltuvat ennen kaikkea kiinteään ja siirrettävään aluevarmistukseen sekä kulunvalvontaan.

PSENscan Configuratoria voidaan käyttää PSENscan-turvalaserskannerin kaikkien tarvittavien parametrien nopeaan ja helppoon konfigurointiin!

Yhdessä PNOZmulti-pienohjauksen ja PSSuniversal-ohjausten avulla saat taloudellisen kokonaisratkaisun yhdeltä toimittajalta.

Tarvittavat kaapelit, pistokkeet ja adapterit löydät kohdasta Kytkentätekniikka

Näe kaikki – PSENscan-turvalaserskannerin edut

  • yksinkertainen integrointi kompaktin kotelon ja suoja- ja varoitusalueiden vapaan konfiguroinnin ansiosta
  • jopa kolme erillisen alueen samanaikainen valvonta ja jopa 70 vaihdettava konfiguraatiota
  • Jopa 4 skannerin sarjakytkentä isäntä-orja-periaatteen mukaan
  • integroitu käyttöpaneeli suoraan tietojenkeräykseen
PSENscan-turvalaserskanneri sarjaan kytkettynä
  • Vähemmän kaapelointityötä Master-Encoder-version ansiosta
  • Helppo ja joustava käsittely 30, 40, 50, 70 ja 150 mm resoluution ansiosta
  • Korkea käytettävyys laajan lisävarustevalikoiman, kuten esim. vaihdettavan pää- ja muistimoduulin ansiostal
  • Soveltuu moniin käyttökohteisiin -10...+50 °C käyttölämpötila-alueen ansiosta

Turvalaserskannerin ominaisuudet

Turvalaserskannerin kuvakulma
  • standardien EN/IEC 61496-1 (tyyppi 3), EN ISO 13849-1 (PL d /Kat.3) ja IEC 61508 (SIL 2) mukainen ja hyväksytty niiden mukaan
  • Kuvakulma: 275 astetta
  • Kantavuus: 3 tai 5,5 m turva-alue, 40 m varoitusalue
  • Reaktioaika: 62 ms
  • Kotelointiluokka: IP65
  • helppo konfigurointi PSENscan Configuratorilla
  • Muita Light-, Master- ja Slave-versioiden toimintoja: Muting, EDM, Override
  • Muita Master- ja Slave-versioiden toimintoja: uudelleenkäynnistys standardin EN ISO 61496-3 mukaan, pystysovellukset

PSENscan-turvalaserskannerin uudet versiot - tuottavaan aluevalvontaan

PSENscan-turvalaserskannerin uudet versiot

PSENscan-turvalaserskannerin uudet versiot mahdollistavat vielä suuremman tuottavuuden turvalliselle aluevalvonnalle: 17-napaisissa versioissa ja ME-versioissa (Master Encoder) on lisää digitaalisia tuloja ja lähtöjä jopa 70 vaihdettavan kokoonpanon luomiseen ja jopa kolmen erillisen turva-alueen samanaikaiseen valvontaan.

Laserskannnerin enkooderitulojen nopeamman, suoran analysoinnin ansiosta kaapelointityöt ja -kustannukset vähenevät merkittävästi. PSENscan-turvalaserskanneri tarjoaa korkean resoluution ja kestää hyvin ulkoisia lämpötilavaihteluja, joten sitä voidaan käyttää joustavasti ja monipuolisesti sekä kiinteiden että liikkuvien vaara-alueiden valvontaan esim. autonomisissa kuljetusjärjestelmissä. Uudet lisävarusteet, kuten vaihdettava pää- ja muistimoduuli nopeuttavat käyttöönottoa ja minimoivat seisokit.

Varmista vaara-alueet optimaalisesti turvalaserskannereilla

Kiinteä vaara-alueen varmistus

Kiinteä vaara-alueiden varmistus

PSENscan-turvalaserskanneri tunnistaa sen, että ihminen lähestyy vaarallista liikettä. Varoitusalueelle astuminen aiheuttaa vaarallisen liikkeen hallitun jarrutuksen, suoja-alueelle astuminen aiheuttaa liikkeen pysäytyksen.

Ohitussuojaus

Ohitussuojaus

Vaikeasti havaittavissa vaara-alueissa PSENscan-turvalaserskanneri tunnistaa ihmisten läsnäolon ja estää vaarallisen liikkeen uudelleenkäynnistymisen.

Kulunvarmistus

Kulunvarmistus

PSENscan-turvalaserskanneri varmistaa optimaalisesti sisäänkäynnit vaara-alueelle luvatonta kulkua vastaan. Integroidut passivointitulot soveltuvat sovelluksiin, joissa materiaalia syötetään ja poistetaan.

Autonomisten kuljetusjärjestelmien varmistus ja dynaaminen navigointi

Ihmisten ja omaisuuden suojaamiseksi tarvittiin autonomisten kuljetusjärjestelmien (FTS) luotettavaa varmistusta. PSENscan-turvalaserskanneri tunnistaa ajoreitillä olevat esineet ja varmistaa suurillakin nopeuksilla parhaan turvallisuuden tuottavuuden heikkenemättä.

Lisäksi ROS (Robot Operation System) -paketin ansiosta PSENscan tukee AGV-järjestelmien dynaamista navigointia ja tarjoaa siten uusia mahdollisuuksia tuotantologistiikan alueella. Useita turvallisia laserskannereita voidaan helposti integroida olemassa olevaan ROS-ympäristöön ilman lisäohjelmointia.

Ajotiellä olevien kohteiden tunnistus

Täysin turvallisesti

Autonomisten kuljetusjärjestelmien (FTS) turvallisuus voidaan varmistaa kahdella turvalaserskannerilla. 2D-laserskannerit tunnistavat ajoreitillä olevat esineet ja varmistavat siten kuljetusjärjestelmän oikea-aikaisen jarrutuksen.

 

Turvallinen kaarreajo

Turvallinen kaarreajo

Turvallisen kaarreajon varmistamiseksi voidaan käyttää erilaisia suoja- ja varoituskenttiä. Ajoreitistä riippuen voidaan näin vaihtaa sopivaan suoja- ja varoituskenttään.

Etäisyysmittaus

Ympäristön valvonta

PSENscan-turvalaserskanneri mittaa esineiden etäisyyden ympäristössään. Näitä tietoja voidaan käyttää autonomisten kuljetusjärjestelmien ohjaukseen.

ROS-paketit AGV-navigointiin

ROS (Robot Operation System) -pakettien ansiosta PSENscan-turvalaseriskanneri tukee tuottavan aluevalvonnan lisäksi myös dynaamista navigointia autonomisiin kuljetusjärjestelmiin: kaikki navigointiin tarvittavat tiedot ovat saatavilla ROS-yhteensopivalla tavalla, ts. ilman lisäohjelmointia. Tämä mahdollistaa esimerkiksi SLAM-algoritmin (Simultaneous Localisation and Mapping) käyttämisen. Ympäristökartat luodaan dynaamista navigointia varten ja esimerkiksi AGV välttää esteitä. Käyttäjät hyötyvät dynaamisemmasta ja turvallisemmasta mobiilisovellusten toteutuksesta tuotantoympäristöissä.

PSENscan-turvalaserskannerisovellukset voidaan mukauttaa joustavasti asiakaskohtaisiin tehtäviin. Skannerin raakadatan helpon siirron (mittaustiedot) ansiosta muitakin sovelluksia voidaan toteuttaa robottiympäristössä. Pilz ROS -paketit täyttävät ROS Industrial Consortiumin teollisuusvaatimukset, ja ne on kehitetty ja testattu Pilz-kehitysstandardien mukaisesti. Tällä tavalla uudet ohjelmisto-ominaisuudet voidaan ottaa nopeasti käyttöön.

Lisätietoja Pilz ROS -moduuleista

ROS-paketit AGV-navigointiin

Integraation helpottamiseksi ROS-paketit voidaan asentaa suoraan ROS:sta käsin. Lisäksi kaikki paketit löytyvät lähdekoodina GitHubissa.

Lataa

 

 

Joustava ratkaisu sovellukseesi

PSENscan-turvalaserskannerit mahdollistavat tuottavan aluevalvonnan – joko yksittäin tai sarjassa tai vaihdettavana.

Jopa 3 turva-alueen valvonta

Jopa 3 turva-alueen samanaikainen valvonta

PSENscan-skannerilla voidaan samanaikaisesti ja toisistaan riippumattomasti valvoa jopa kolmea turva-aluetta. Se pysäyttää vain laitteiston sen osan, johon ihminen astuu. Tämä mahdollistaa laitteiston turvaetäisyyksien optimoinnin. Tämä parantaa myös tuottavuutta ja laitteiston ergonomiaa – optimaalisella turvallisuudella.

Yksinkertainen konfigurointi sarjakytkennän ansiosta

Yksinkertainen konfiguraatio sarjakytkennän ansiosta

Jopa 4 PSENscan-turvalaserskanneria voidaan yhdistää isäntä-orjaperiaatteen mukaisesti. Konfiguraatio määritetään keskeisesti isäntäskannerissa ja siirretään orjiin. Orjalaitteiden virransyöttö tapahtuu isäntäskannerin kautta.

Erinomainen käytettävyys Fast Replacementin ansiosta

Korkea käytettävyys Fast Replacementin ansiosta

PSENscan-turvalaserskannereissa on vaihdettava muistimoduuli. Jos vahingoittunut laserskanneri korvataan saman mallisella laserskannerilla, konfiguraation voi helposti siirtää uuteen laitteeseen.

Turvalaserskannerin toimialasovellukset

Tuotevalikoimamme: PSENscan-turvalaserskanneri

Lisätarvikkeet PSENscan

PSENscan-turvalaserskanneriin sovitettuna: yhteensopivat lisävarusteet nopeaan ja helppoon asennukseen.

PSENscan-turvalaserskanneri

Uudet PSENscan-turvalaserskannerit mahdollistavat kaksiulotteisen aluevalvonnan 275 asteen kuvakulmalla ja jopa 5,5 metriä leveän suojakentän.
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
Sähköposti: support.fi@pilz.dk