PRMS-törmäysmittaussarja ihmisen ja robotin yhteistoimintaan

Vuokrauskonsepti ihmis-robottisovellusten validointiin

PRMS-törmäysmittaussarja ihmisen ja robotin yhteistoimintaan

Ihmisen ja robotin yhteistoiminta: Ei ole olemassa turvallisia robotteja - mutta on olemassa turvallisia robottisovelluksia!

Ihmisten ja robottien välinen turvallinen vuorovaikutus vaatii yhä enemmän uusia ratkaisuja robotiikan alalla. Pilz Robot Measurement System PRMS tukee turvallista ja standardienmukaista ihmisen ja robotin yhteistoimintaa (MRK) standardin ISO/TS 15066 mukaan. PRMS-törmäysmittaussarjalla validoit ihmisen ja robotin yhteistoimintasovellukset mittaamalla törmäyksessä syntyvän voiman ja paineen.

Vuokrauskonseptimme ansiosta sinulla on aina uusimmat törmäysmittaustuotteet. PRMS:n voi lisäksi ostaa tai vuokrata. Ohjelmistopäivitykset ja säännölliset kalibroinnit varmistavat standardienmukaiset mittaukset.

Koe PRMS-törmäysmittaussarja toiminnassa: Standardin ISO/TS 15066 mukainen törmäysmittaus

Ihmisen ja robotin yhteistoiminta asettaa korkeat vaatimukset turvallisuudelle, sillä ihminen ja robotti jakavat saman työtilan ilman suoja-aitaa.
Työntekijöiden suojaamiseksi laadittiin tekninen erittely ISO/TS 15066. ISO/TS 15066:n mukaan menetelmän 4 mukaisissa MRK-sovelluksissa (ilman suoja-aitaa) on huomioitava mahdollisen törmäyksen kipuraja-arvot. Jos arvot pysyvät näissä rajoissa toiminnan aikana, sovellus on standardien mukainen. Siksi jokaiselle ihmis-robottisovellukselle on suoritettava vastaavat mittaukset. Katso PRMS:n esittelyvideo!

Törmäysmittaussarjan toimintatapa

Voiman mittaus

Törmäysmittaussarja on varustettu jousilla ja antureilla, jotka mittaavat ihmiskehoon vaikuttavat voimat.
Yhdeksällä erilaisella jousella on erilaiset jousivoimavakiot ja niitä käytetään voimanmittauksessa erilaisten vartaloalueiden mallintamiseen.

Painemittaus

Painemittauskalvoilla mitataan paikallinen paine, jota verrataan standardissa annettuihin raja-arvoihin.
Ohjelmistotyökalu voimamittausarvojen validointiin ja digitalisointiin ja tarkastustodistusten laatimiseen. 

Törmäysten mittaus PRMS-sarjalla

Vuokrauskonsepti

PRMS-törmäysmittaussarja
  • Vuokraa tai osta - tarpeen mukaan
  • * 1-päiväinen käytännönläheinen tuotekoulutusn
  • Voimamittauslaite PRMSn
  • Painemittauskalvon
  • Puristuselementitn
  • Skanneri painemittauskalvojen analysointiinn
  • After Sales -paketti – ml. kalibrointi ja ohjelmistopäivityksetn
  • Tukeva kuljetuslaukkunn
  • Tuotekoulutus sisältyy PRMS-sarjan hintaan Kun vuokraat PRMS-sarjaa, koulutuksen hinta riippuu vuokra-ajasta.

PRMS tukee sinua turvallisten robottisovellusten toteutuksessa

  • standardienmukainen voiman ja paineen mittaus
  • tarkka validointi
  • käytännönläheinen sovellus
  • standardoitu mittaus
  • tosiasioihin perustuva työpaikan arviointi
  • helppokäyttöinen kätevien mittauselementtien ansiosta
  • Ohjelmisto pöytäkirjatyökaluineen – yksinkertaiseen analysointiin, visualisointiin ja dokumentointiin
  • mukautuu joustavasti ympäristöolosuhteisiin, esim vapaasti saatavilla jousilla

Törmäysmittaussarjan ominaisuudet

PRMS:n kuvaus
  • tukeva rakenne
  • laadukkaat osat
  • vapaasti saatavat jouset
  • lisensioidut ohjelmistot sis. pöytäkirjatyökalut

Tuotevalikoima: PRMS-törmäysmittaussarja

PRMS-törmäysmittaussarja

PRMS-törmäysmittaussarjaa käytetään ihmisen ja robotin yhteistoimintasovellusten validointiin ja sillä mitataan mahdollisessa törmäyksessä syntyvät voimat ja paineet. PRMS:n voi ostaa tai vuokrata.

PRMS varaosat

PRMS-törmäysmittaussarjaan on saatavana varaosana jousia, painemittauskalvoja ja puristuselementtejä sekä skannereita ja kalibrointilevyjä.
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä