Etsitkö robottikäsivarrella yksilöllistä ja joustavaa ratkaisua sovellukseesi? Sitten Pilz-manipulaattori on oikea valinta!
Hyödynnä tehokas PRBT-manipulaattorimme! Robottikäsivarsi on suunniteltu sekä teollisuuskäyttöön että muuhun käyttöön.
PRBT on joustavasti käytettävissä ja se soveltuu mm. mobiileihin sovelluksiin kuten autonomisiin kuljetusjärjestelmiin (FTS).
Yhdessä Pilz-ohjausmoduulin ja käyttömoduulin kanssa robottikäsivarsi muodostaa teollisuusrobottistandardin EN ISO 10218-1 mukaan sertifioidun paketin.
Robottikäsivarsi – joustavaan teollisuuskäyttöön
Robottikäsivarret teollisuutta ja palvelurobotiikkaa varten

Hyödy PRBT-manipulaattorin tarjoamista eduista
- joustava ja avoin robottikäsivarsi teollisuutta varten
- voidaan yhdistää käyttömoduulin ja ohjausmoduulin kanssa
- erittäin yhteensopiva muiden tuotteiden ja rajapintojen kanssa
- erittäin joustava käyttää
- totuttua korkeaa Pilz-laatua

Tuotevalikoima: robottikäsivarsi
Yhteystiedot