PNOZ X -turvareleet ovat todistaneet luotettavuutensa ja kestävyytensä. Niitä käytetään erilaisissa käyttökohteissa ja mitä erilaisimmissa turvallisuussovelluksissa. Tarvitset yhden PNOX X -turvarajakytkimen kutakin turvatoimintoa kohti. Toiminta perustuu 2-reletekniikan potentiaalivapaisiin sähkömekaanisiin koskettimiin. Koot vaihtelevat välillä 22,5-90 mm, koskettimia on 2-8. Turvallisuushaasteesi on ratkaistu – PNOZ X on todistanut toimivuutensa lukemattomia kertoja vaativissa teollisuusympäristöissä.
PNOZ X -turvareleet
Räätälöityä turvallisuutta sovellukseesi

Sopiva PNOZ X jokaiseen käyttökohteeseen – Etusi
- suuri valikoima kaikkia turvatoimintoja varten
- erittäin hyvä hinta-suorituskykysuhde
- nopea käyttöönotto jousi- ja ruuviliittimien ansiosta
- maksimaalinen turvallisuus pienellä tilantarpeella
- joustava käyttää yleisverkkolaitteen ansiosta
- sähkömekaaninen, kestävä, kompakti

PNOZ X – myös poikkeuksellisiin turvasovelluksiin
Optosähköiset PSENopt -suojavarusteet ja PMUT X1P -passivointikytkin tarjoavat turvallisen tehokkaan ratkaisun:
Kulkeeko valmistusprosessissasi tavaraa vaara-alueelle ja takaisin ilman, että työntekijä saa itse päästä vaara-alueelle?
Sitten meillä on turvallinen ja tehokas ratkaisu: PSENopt valoaidat, valoverhot ja valoristikot yhdistettynä PMUT X1P -passivointikytkimeen. Materiaali voi koska tahansa läpäistä valoristikon ja käyttäjän tahaton tunkeutuminen ilmoitetaan välittömästi ohjaukselle.
Passivointitoiminnon lisäksi voidaan kytkeä jopa neljä passivointianturia ja valvoa passivointivaloja.

Tuotevalikoimamme: PNOZ X
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk