PES – PNOZsigma-logiikkakäyttöpaneeli

Koulutusjärjestelmä ammattimaisen opetuksen tueksi: Turvallisuuskytkentöjen toteutus

PNOZsigma-logiikkakäyttöpaneeli

PES – PNOZsigma-logiikkakäyttöpaneeli on yksi kattavan Pilz Education Systems PES -koulutusjärjestelmän monista moduuleista. Modulaarinen koulutusjärjestelmä koostuu nykyaikaisista moduuleista käytännönläheistä opetusta varten.

PES simuloi koneen tai laitteiston toimintoja ja sitä käytetään koulutustarkoituksiin. Moduulit koostuvat erilaisista turvallisuus- ja automaatiotoiminnoista, jotka on selkeästi sijoitettu yhteen käyttöpaneeliin.

Optimaalinen apuväline tiedon välittämiseen turvallisen automaation alalla

Täältä löydät kaikki koulutusjärjestelmäämme, sen toimintoja ja tilattavia versioita koskevat tiedot.

Pilz Education Systems PES

Modulaariset koulutus- ja opetusjärjestelmät

PNOZsigma-logiikkakäyttöpaneelin avulla voidaan opettaa turvallisuuskytkentöjen toteutus

PNOZsigma-logiikkakäyttöpaneeli

Logiikkakäyttöpaneeli mahdollistaa kiinteällä konfiguraatiolla tehtyjen yksinkertaisten turvallisuustoimintojen opettamisen. EN ISO 13849 -standardin vaatimukset opetetaan käytännön esimerkeillä. Moduulilla voidaan myös opettaa säädettävillä käyttötavoilla ja -ajoilla sekä nopealla diagnoosilla varustettujen turvallisuusrajakytkimien toiminta.

PES – PNOZsigma-logiikkakäyttöpaneelin opetustavoitteet

  • Yksinkertaisten turvallisuuskytkentöjen toteutus kiinteällä konfiguraatiolla EN ISO 13849 mukaan

Tuotevalikoimamme: PES – PNOZsigma-logiikkakäyttöpaneeli

PNOZsigma-logiikkakäyttöpaneeli

PNOZsigma-turvarajakytkimen sisältävä koulutusmoduuli turvallisuustoimintojen toteutuksen opetukseen.
Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk