Elektroniset PMDsrange-valvontareleet

Valvo helposti kaikkia tilanteita

Pilzin elektronisiin valvontareleisiin voit luottaa! Meillä on oikea laite kaikkiin käyttötarkoituksiin: jännitteen, vaihejärjestyksen, virran, eristyksen, pätötehon, lämpötilan, pysähtyneisyyden ja virhejännitteen valvontaan. Koneesi ja laitteistosi luotettava elektroninen valvonta ja ohjaus on aina etusijalla.

PMDsrange-valvontareleiden käytön tarjoamat edut

  • nopea käyttöönotto etupuolen parametrien asetuksella
  • Tilansäästö kytkentäkaapissa: leveys vain 22,5 mm
  • nopea diagnoosi LEDeillä

Käyttäjäystävälliset ominaisuudet

  • Lämpötilan valvontalaitteilla on ATEX-hyväksyntä
  • Mitat (KxLxS mm): 87 x 22,5 x 122 mm
  • vaihdettavat mittausalueet
  • voidaan käyttää kaikilla käyttöjännitteillä

Käyttö – pelkkä säätökysymys: PMDsrange-valvontarele asetetaan ruuvitaltalla halutulle alueelle ja käyttötavalle. Lukitus DIN-kiskoon ilman työkaluja varmistaa helpon ja nopean asennuksen.

Säästä tilaa kytkentäkaapissa: Valvontareleen kompaktin kotelon leveys on vain 22,5 mm. Suureen suorituskykyyn ja lukuisiin toimintoihin nähden se vie äärimmäisen vähän tilaa kytkentäkaapissa.

Koskettimet – pitkäikäiset ja kestävät: Valvontareleen koskettimet on suunniteltu 100 mA - 5 A virroille. Eräissä valvontareleissä on erikoiskoskettimet pienempien, jopa 1 mA virtojen kytkentään.

Liittimet: Liittimet on suunniteltu 0,25 - maks. 4 mm johdinaloille. Enintään 2 kaapelia (kukin maks. 1,5 mm) voidaan kytkeä yhteen liittimeen.

LED-näytöt: Kaikissa valvontareleissä on kaksi valovoimaista LEDiä – vihreä käyttöjännitteelle ja punainen vikojen ja tilojen näyttöön.

Elektroniset valvontareleet käytössä

"Pullonsyöttölaitteisto" jännitteen valvonnalla

Käytä jännitevahtia esim. pullonsyöttölaitteiston jännitteensyötön valvontaan. Valvontarele huolehtii laitteiston pysäytyksestä. Lisäksi se tarjoaa suojan hallitsematonta uudelleenkäynnistystä vastaan.

"Telat" vaihejärjestyksen valvonnalla

Käytä vaihejärjestysvahteja kääntymisalueen valvontaan. Estä näin vaaralliset tilanteet ihmisille ja koneille. Esimerkiksi teloilta, joissa pyörimissuunta on väärin asetettu.

 

"Sairaala" eristyksen valvonnalla

Asenna eristysvalvonta sairaalaan. Voit suurentaa esim. leikkaussalien käytettävyyttä ennakoivalla huollolla ja informaatiolla.

"Ilmastointilaitteistot" pätötehon valvonnalla

Pätötehomittareilla on lukemattomia käyttökohteita. Laske mitatun pätötehon avulla johdetut suureet kuten täyttöaste, tilavuus, vääntömomentti tai ilmanpaine. Ilmastointilaitteistossa se mahdollistaa mm. likaantumisen, virtauksen tai kuluneisuuden tarkastuksen.

"Ruuvikuljetin" virran valvonnalla

Tarvitsetko virran valvontaaesim. ruuvikuljettimessa? Se mahdollistaa tukosten ja kuluneisuuden valvonnan sekä ennakoivan huollon.

"Moottori" lämpötilan valvonnalla

Suojaa moottorisi ylikuumenemiselta lämpötilan valvonnalla. Estä lisäksi hallitsematon käynnistys. Tämä on tarpeen ennen kaikkea heikentyneen jäähdytyksen ja moottorin usein toistuvan jarrutuksen yhteydessä.

"Porakoneen automaattinen työkalunvaihto" pysähtyneisyyden valvonnalla

Käynnistä automaattinen työkalunvaihto välittömästi porakoneen pysähdyttyä! Pysähtyneisyysvalvonnan ansiosta se on mahdollista. Voit jatkaa työtä nopeammin, vaikka työkaluilla on erilaiset hidastumisajat. Näin voit nopeuttaa työtahtia. Ilman pysähtyneisyyden valvontaa automaattinen työkalunvaihto perustuisi hitaimmin pysähtyvään työkaluun.

"Hitsausmuuntajien virhejännitteiden ja eristyksen valvonta“

VDE 0545 -normin mukaan hitsausmuuntajia on valvottava vaarallisten kosketusjännitteiden ja eristysvikojen varalta. Valvo jopa kuutta hitsausmuuntajan toisiokäämiä toisista riippumattomasti vaarallisten jännitteiden varalta. Tunnista lisäksi oiko- ja maasulut. Valvo ja näytä oikeat maadoitukset.

PMDsrange-valvontareleitä voi luonnollisesti käyttää muihin, tässä mainitsemattomiin käyttötarkoituksiin.

Tuotevalikoimamme: PMDsrange

PMDsrange - elektroniset valvontareleet

Elektroniset PMDsrange-valvontareleet soveltuvat jännitteen, vaihejärjestyksen, virran, eristyksen, pätötehon, lämpötilan, pysähtyneisyyden ja virhejännitteen valvontaan.

Lisävarusteet

Tältä sivulta löydät elektronisten PMDsrange-valvontareleiden lisävarusteet.
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

.



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä