Ohjauspaneelimme (HMI) auttavat hallitsemaan yhä monimutkaisempia prosesseja. Suorituskykyinen PMI 6 -sarja on varustettu standardin IEC61131-3 mukaisella muistiohjelmoitavalla ohjauksella ja sen visualisointiin. Ammattimaisen diagnoosin ja visualisoinnin lisäksi voit ohjata sillä koko laitosprosessia – yhdellä laitteella.
Ohjauspaneelit on varustettu käyttäjäystävällisellä visualisoinnilla. Ne ovat lisäksi yhteensopivia kaikkien markkinoilla olevien HMI-ohjelmien kanssa. Avointen liitäntöjen ansiosta PMI-tuotteet ovat erittäin yhteensopivia ja integroituvat siten täydellisesti automaatioratkaisuusi. Kolme 7-15 tuuman näyttökokoa tarjoavat joustavuuden, jota tarvitset erilaisiin projekteihisi. Hyödy erinomaisesta toiminnasta ja laajasta käyttöalueesta!