Revolution Pi

Pilz ja Revolution Pi vievät sinut verkostoituneena automaation tulevaisuuteen

Pilz ja Revolution Pi vievät sinut verkostoituneena automaation tulevaisuuteen

Kunbusin Revolution Pi täydentää teollisuusverkkotuotevalikoimaamme. IIoT-Gatewaynä käytettynä Revolution Pi lähettää PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjausten ja konfiguroitavan PNOZmulti -pienohjauksen tiedot pilveen! Tiedot ovat käytettävissä kaikkialta maailmasta! Voit käyttää tietoja prosessien optimointiin laitteistoista riippumattomasti!

Revolution Pi perustuu Raspberry Pi -käyttöjärjestelmään. Erityisesti Revolution Pi:tä varten kehitettiin piirilevy, jonka rajapinnat ja liitännät ovat teollisuustasoisia. Näin se on aina valmis käytettäväksi teollisuusautomaatiossa. RevPi Core -perusyksikköä voidaan helposti laajentaa sopivilla digitaalisilla ja analogisilla I/O-moduuleilla ja tiedonsiirtomoduuleilla.

Näin käytät Revolution Pi:tä!

Revolution Pi on helppo integroida PSS 4000 -automaatiojärjestelmän järjestelmäarkkitehtuuriin sekä PNOZmulti ja PNOZmulti 2 -ohjauksiin ja voi siten yhdistää automaatioverkot pilveen. Tämä asettaa sekä uusien että vanhojen laitteistojen tiedot käytettäväksi.

Vaaditusta Security-standardista riippuen Revolution Pi mahdollistaa verkon yhdistämisen pilveen joko 3-Layer Switchin tai Industrial Firewall-DMZ:n avulla.

Näin käytät Revolution Pi:tä!

Edut yhdellä silmäyksellä

Revolution Pi:n kaikki edut yhdellä silmäyksellä!
  • optimaalinen ratkaisu moniin teollisuuden käyttökohteisiin
  • Tiedot voidaan kerätä, analysoida ja käsitellä suoraan koneiden yhteydessä
  • suojattu häiriöiltä EN 611312 mukaan ja käytettävissä lämpötiloissa -40...+55 C
  • vahvatekoinen kotelo ja teollisuuskäyttöön sopiva 24 V liitäntä
  • voidaan integroida yleisimpiin järjestelmäarkkitehtuureihin lukuisten tiedonsiirtomoduulien ansiosta

Tekniset tiedot

  • Käyttöjärjestelmä: Mukautettu Raspbian RT-patchilla
  • Tiedonsiirtoliitännät: 2 x USB 2.0 A (kuormitus 500 mA), 1 x Micro-USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit/s
  • Prosessori: BCM2837
  • Testipulssitaajuus 1,2 GHz
  • Ytimien lukumäärä: 4
  • Työmuisti: 1 Gt
  • eMMC Flash muisti: 4 Gt
Revolution Pi:n tekniset tiedot

Tuotevalikoimamme: Revolution Pi

Tiedonsiirtomoduuli RevPi COM

Tiedonsiirtomoduulin avulla Revolution Pi voidaan yhdistää erilaisiin teollisuusverkkoihin.

I/O-moduuli RevPi IO

I/O-moduulien avulla RevPi Core -perusyksikköä voidaan laajentaa erilaisilla digitaalisilla ja analogisilla tulo- ja lähtömoduuleille.

Lisävarusteet

Täältä löydät optimaalisesti Revolution Pi:tä varten sovitetut lisävarusteet nopeaa ja helppoa asennusta varten.

Tiedonsiirtomoduuli RevPi Con

Tiedonsiirtomoduulin CAN-BUS, M-BUS ja M-BUS VHP avulla voit kytkeä Pi Connect ja Connect+ erilaisiin teollisiin verkkoihin.
Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk