Etsitkö joustavaa ratkaisua automaatioprojektiisi? Pilzin Motion Control -ohjausjärjestelmät ovat oikea ratkaisu! Riippumatta siitä, tarvitsetko useiden akseleiden tahdistusta, yhden akselin sovellusta tai turvallisia käyttöratkaisuja: meillä on tarpeisiisi sopiva Motion Control -ratkaisu.
Ratkaisujemme avulla laadit täydellisen IEC 61131-3 käyttäjäohjelman yhdessä projektissa: vakioPLC-toiminnoista Motion Control- ja CNC-toimintoihin. Tämä mahdollistaa monimutkaisten toimeksiantojen yksinkertaisen ja nopean toteutuksen.
Joustava ja nopea käyttöönotto
Hyödy nopeista käyttöönottoajoista - salaisuutena ohjelmointi Soft PLC:llä standardin IEC 61131 mukaan. Lisäksi PMCprimo tukee Master ja Slavea ja monia muita tiedonsiirtorajapintoja, esim. Modbus TCP, CAN tai Profibus DP-S. Hyödynnä Motion Control -ohjausjärjestelmää joustavasti monilla eri sovellusalueilla!