IO-Link Safety täyttää joustavan automaation toiveet. Mietitkö miten? Ihan yksinkertaisesti: Turvallisen ja standardoidun IO-Link Safety P2P -tiedonsiirron avulla voit integroida anturit suoraan kenttään - nopeasti ja kätevästi. Samalla IO-Link Safety tarjoaa uusia mahdollisuuksia diagnostiikkaan, mikä auttaa sinua optimoimaan prosessejasi.
- Suojattu point-to-point-viestintä ohjaukselta kentällä sijaitsevalle anturille
- Maailmanlaajuisesti standardoitu standardissa IEC 61139-2
- Korkein turvallisuus PL e saakka EN ISO 13849-1 (SIL 3 IEC 61508/62061) mukaan
- Kenttäväylästä riippumaton
Hyödy asiantuntemuksestamme IO-Link Safety -standardin keskeisenä kumppanina ja kehittäjänä. Pilz tarjoaa sinulle täydellisen järjestelmän sisältäen Master-yksikön ja anturit, ja tukee sinua IO-Link Safety -järjestelmän integroimisessa sovellukseesi!